Menu Rechercher

Entretoise 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

Ceci est une entretoise non filetée, noire et arrondie fabriquée à partir de polyamide (PA 66) utilisée pour séparer les composants au sein de vos assemblages. Ces entretoises sont indispensables dans les applications où l'isolation thermique et électrique est requise entre vos composants.
Nouvelle référence Essentra:

10046166

Ancienne référence Essentra:

005592059902

14508 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 € 0,5313
500 - 999 € 0,3784
1000 + € 0,2923
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 53,13

100 x € 0,5313

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 5.0 mm
Diamètre intérieur 8.2 mm
Diamètre extérieur 18.0 mm
Matière PA
Couleur Noir
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790
Quantité du paquet 100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter