Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.
Séries: SRLEDS1E
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Type de LED compatible | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0873 - € 0,1078 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0873 - € 0,1078 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1034 - € 0,1276 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,061 - € 0,0929 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| € 0,053 - € 0,0808 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,053 - € 0,0808 | 3971 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,061 - € 0,0929 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,061 - € 0,0929 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| € 0,1188 - € 0,1188 | 920 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1193 - € 0,1193 | 28932 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0492 - € 0,0883 | 201959 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1973 - € 0,1973 | 8000 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,3235 - € 0,3235 | 2849 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| € 0,3235 - € 0,3235 | 16452 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| € 0,0893 - € 0,1473 | 2834 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1751 - € 0,2537 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| € 0,1751 - € 0,2537 | 970 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| € 0,1973 - € 0,1973 | 282 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer