Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de LED compatibles (tous) | Diamètre total | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2478 - € 0,2478 | 2740 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,1332 - € 0,1332 | 1418 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,1115 - € 0,1115 | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1587 | 2043 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | Demander le délai de livraison ici |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1035 - € 0,1035 | 510 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 5 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 2980 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1587 | 1000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1587 | 2017 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | Demander le délai de livraison ici |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 1000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 3000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1178 - € 0,1178 | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 1001 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 2000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 393 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | Demander le délai de livraison ici |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer