Menu Rechercher

Entretoises isolantes hexagonales

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
137 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de filetage externe Distance à plat Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,688 - € 1,0816 2 En stock
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
€ 1,196 - € 1,8154 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
€ 0,8085 - € 1,2754 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
€ 0,9641 - € 1,5164 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
€ 0,987 - € 1,5057 6996 En stock
6.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
€ 0,688 - € 1,0816 950 En stock
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
€ 0,688 - € 1,0816 100 En stock
8.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
€ 0,8085 - € 1,2754 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
€ 0,8573 - € 1,3501 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
€ 1,2479 - € 1,907 1640 En stock
10.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
€ 0,688 - € 1,0816 1350 En stock
8.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
€ 1,0587 - € 1,6171 3397 En stock
8.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
€ 1,0587 - € 1,6171 7498 En stock
8.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
€ 0,8573 - € 1,3501 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
€ 0,5995 - € 0,9748 104 En stock
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
€ 0,8085 - € 1,2754 2955 En stock
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
€ 1,315 - € 1,9985 3200 En stock
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
€ 1,4783 - € 2,1053 849 En stock
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
€ 0,688 - € 1,0816 1923 En stock
8.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
€ 3,6971 - € 3,6971 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
  • sur 7
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Gamme de prix
€ 1,0816 - € 0,688

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Gamme de prix
€ 1,8154 - € 1,196

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Gamme de prix
€ 1,2754 - € 0,8085

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Gamme de prix
€ 1,5164 - € 0,9641

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm

10131831

Gamme de prix
€ 1,5057 - € 0,987

Niveaux de stock
6996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

10131855

Gamme de prix
€ 1,0816 - € 0,688

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10131893

Gamme de prix
€ 1,0816 - € 0,688

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 10.0 mm

10131954

Gamme de prix
€ 1,2754 - € 0,8085

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 12.0 mm

10131961

Gamme de prix
€ 1,3501 - € 0,8573

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 30.0 mm

10132012

Gamme de prix
€ 1,907 - € 1,2479

Niveaux de stock
1640 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 12.0 mm

10131862

Gamme de prix
€ 1,0816 - € 0,688

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10131916

Gamme de prix
€ 1,6171 - € 1,0587

Niveaux de stock
3397 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10131909

Gamme de prix
€ 1,6171 - € 1,0587

Niveaux de stock
7498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 15.0 mm

10131978

Gamme de prix
€ 1,3501 - € 0,8573

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Gamme de prix
€ 0,9748 - € 0,5995

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 20.0 mm

10131992

Gamme de prix
€ 1,2754 - € 0,8085

Niveaux de stock
2955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Gamme de prix
€ 1,9985 - € 1,315

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10132043

Gamme de prix
€ 2,1053 - € 1,4783

Niveaux de stock
849 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10131879

Gamme de prix
€ 1,0816 - € 0,688

Niveaux de stock
1923 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Gamme de prix
€ 3,6971 - € 3,6971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    25.0 mm