Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.
Séries: SR2791
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Distance à plat | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2822 - € 0,2822 | 2977 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,1647 | 10195 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,2685 | 5000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2761 - € 0,2761 | 4049 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,6529 - € 0,6529 | 1031 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,7094 - € 0,7094 | 1000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,1891 | 74 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,1891 | 118 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,1601 - € 0,1601 | 177 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1815 - € 0,1815 | 2990 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,212 - € 0,212 | 20000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,3539 - € 0,3539 | 1500 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,2425 - € 0,2425 | 7630 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1418 - € 0,1418 | 225 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,4958 - € 0,4958 | 7000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,984 - € 0,984 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer