Menu Rechercher

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
320 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Longueur filetage Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,4719 - € 1,0418 Demander le délai de livraison ici
Laiton
6.0 mm
M2
25.0 mm
€ 1,2938 - € 2,2188 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
10.0 mm
M4
25.0 mm
€ 0,7939 - € 1,211 22380 En stock
Acier inoxydable
6.0 mm
10.0 mm
€ 0,7207 - € 1,0143 460 En stock
Acier inoxydable
8.0 mm
M3
5.0 mm
€ 0,2968 - € 0,5431 8510 En stock
Laiton
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
€ 0,7791 - € 1,1872 1049 En stock
Acier inoxydable
6.0 mm
M2
8.0 mm
€ 0,273 - € 0,5001 4100 En stock
Laiton
6.0 mm
M2
12.0 mm
€ 0,8652 - € 1,3178 1198 En stock
Acier inoxydable
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
€ 0,2552 - € 0,4659 15211 En stock
Laiton
6.0 mm
M2
10.0 mm
€ 1,5137 - € 3,3243 550 En stock
Acier
10.0 mm
M4
65.0 mm
€ 1,157 - € 2,5358 200 En stock
Acier
10.0 mm
M5
50.0 mm
€ 0,2107 - € 0,3858 423 En stock
Laiton
6.0 mm
5.0 mm
€ 1,5272 - € 3,3427 100 En stock
Acier
10.0 mm
M5
70.0 mm
€ 1,2002 - € 2,0459 125 En stock
Acier inoxydable
10.0 mm
M3
40.0 mm
€ 1,3457 - € 2,3053 138 En stock
Acier inoxydable
10.0 mm
M3
50.0 mm
€ 0,8325 - € 1,2688 7700 En stock
Acier inoxydable
8.0 mm
5.0 mm
€ 1,4128 - € 1,4128 150 En stock
Acier inoxydable
6.0 mm
M2.5
20.0 mm
€ 0,2916 - € 0,5327 26515 En stock
Laiton
8.0 mm
M3
6.0 mm
€ 0,6481 - € 1,2718 14100 En stock
Acier
10.0 mm
40.0 mm
€ 0,8889 - € 1,7511 1700 En stock
Acier
10.0 mm
60.0 mm
  • sur 16
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10226995

Gamme de prix
€ 1,0418 - € 0,4719

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10227367

Gamme de prix
€ 2,2188 - € 1,2938

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle 4.0 mm M2 10.0 mm

10226926

Gamme de prix
€ 1,211 - € 0,7939

Niveaux de stock
22380 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10227114

Gamme de prix
€ 1,0143 - € 0,7207

Niveaux de stock
460 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Gamme de prix
€ 0,5431 - € 0,2968

Niveaux de stock
8510 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10226902

Gamme de prix
€ 1,1872 - € 0,7791

Niveaux de stock
1049 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10226933

Gamme de prix
€ 0,5001 - € 0,273

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10227039

Gamme de prix
€ 1,3178 - € 0,8652

Niveaux de stock
1198 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10226919

Gamme de prix
€ 0,4659 - € 0,2552

Niveaux de stock
15211 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10227411

Gamme de prix
€ 3,3243 - € 1,5137

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10098257

Gamme de prix
€ 2,5358 - € 1,157

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Entretoise Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10098318

Gamme de prix
€ 0,3858 - € 0,2107

Niveaux de stock
423 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10227718

Gamme de prix
€ 3,3427 - € 1,5272

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Gamme de prix
€ 2,0459 - € 1,2002

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10227282

Gamme de prix
€ 2,3053 - € 1,3457

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Entretoise Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228210

Gamme de prix
€ 1,2688 - € 0,8325

Niveaux de stock
7700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10227077

Gamme de prix
€ 1,4128 - € 1,4128

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10227121

Gamme de prix
€ 0,5327 - € 0,2916

Niveaux de stock
26515 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Gamme de prix
€ 1,2718 - € 0,6481

Niveaux de stock
14100 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support mâle-femelle 5.0 mm M3 60.0 mm

10227305

Gamme de prix
€ 1,7511 - € 0,8889

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm