Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9626 - € 0,9626 | 18815 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,0221 - € 1,0221 | 1500 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,1686 - € 1,1686 | 2000 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,569 - € 1,1091 | 1564 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,656 - € 1,2784 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,7658 - € 1,492 | 590 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,6987 - € 1,3639 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,656 - € 1,2784 | 90 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,4205 - € 0,484 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,177 - € 0,177 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,0221 - € 1,0221 | 3112 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,0221 - € 1,0221 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,0221 - € 1,0221 | 4006 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,1121 - € 1,1121 | 1049 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,2898 | 78 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2486 - € 0,331 | Demander le délai de livraison ici |
#10-32
|
Naturel
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2059 - € 0,273 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,2593 | 15980 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,4332 - € 0,775 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,9077 - € 0,9077 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm