Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0845 - € 0,1044 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32;M2.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,6178 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1136 - € 0,1336 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1983 - € 0,4042 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,142 - € 0,1662 | 600 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0982 - € 0,1044 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,1429 - € 0,2913 | 1710 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1225 - € 0,1485 | 498 En stock |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,142 - € 0,1662 | 439 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1181 - € 0,1351 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,6147 - € 1,015 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0982 - € 0,1044 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1181 - € 0,1351 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,5209 - € 0,8603 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,698 - € 1,1535 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,832 - € 1,0285 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1009 - € 0,1072 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Naturel
|
PA
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| € 0,6788 - € 0,6788 | 1000 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,142 - € 0,1662 | 981 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5339 - € 0,8818 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm