Menu Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
601 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 1,2268 - € 1,9975 Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PPS
25.0 mm
€ 0,2151 - € 0,2379 270 En stock
M3
Naturel
PA
15.0 mm
€ 0,9293 - € 1,6433 Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PPS
12.0 mm
€ 0,1662 - € 0,1846 18401 En stock
M3
Naturel
PA
8.0 mm
€ 10,008 - € 12,2964 50 En stock
M5
Marron clair
PEEK
10.0 mm
€ 13,9899 - € 17,1631 620 En stock
M5
Marron clair
PEEK
20.0 mm
€ 22,0603 - € 27,0644 190 En stock
M5
Marron clair
PEEK
40.0 mm
€ 0,7678 - € 1,3543 Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PPS
25.0 mm
€ 0,7879 - € 1,5467 Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PPS
25.0 mm
€ 0,8854 - € 1,5583 Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PPS
10.0 mm
€ 0,3203 - € 0,3554 6994 En stock
M3
Naturel
PA
25.0 mm
€ 0,18 - € 0,1998 Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
PA
10.0 mm
€ 0,6405 - € 1,4125 Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PPS
10.0 mm
€ 0,7427 - € 1,4548 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PPS
10.0 mm
€ 0,7529 - € 1,4738 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PPS
8.0 mm
€ 1,0008 - € 1,1442 3055 En stock
M3
Noir
PA
60.0 mm
€ 1,1259 - € 1,2906 1100 En stock
M4
Naturel
PA
50.0 mm
€ 0,537 - € 0,8696 980 En stock
M3
Noir
PA
15.0 mm
€ 1,283 - € 1,4295 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
50.0 mm
€ 0,482 - € 0,5995 125 En stock
M3
Naturel
PA
7.0 mm
  • sur 31
Support femelle-femelle 8.0 mm M5 25.0 mm

10457979

Gamme de prix
€ 1,9975 - € 1,2268

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.7 mm M3 15.0 mm

10379103

Gamme de prix
€ 0,2379 - € 0,2151

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support femelle-femelle 8.0 mm M5 12.0 mm

10542422

Gamme de prix
€ 1,6433 - € 0,9293

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.7 mm M3 8.0 mm

10379073

Gamme de prix
€ 0,1846 - € 0,1662

Niveaux de stock
18401 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support femelle-femelle 8.0 mm 10.0 mm

10221150

Gamme de prix
€ 12,2964 - € 10,008

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 8.0 mm 20.0 mm

10221181

Gamme de prix
€ 17,1631 - € 13,9899

Niveaux de stock
620 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 8.0 mm 40.0 mm

10221211

Gamme de prix
€ 27,0644 - € 22,0603

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10640548

Gamme de prix
€ 1,3543 - € 0,7678

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    8.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

10456699

Gamme de prix
€ 1,5467 - € 0,7879

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    12.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle 8.0 mm M5 10.0 mm

10542415

Gamme de prix
€ 1,5583 - € 0,8854

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.7 mm M3 25.0 mm

10379141

Gamme de prix
€ 0,3554 - € 0,3203

Niveaux de stock
6994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support femelle-femelle Hexagonal 5.7 mm M3 10.0 mm

10379080

Gamme de prix
€ 0,1998 - € 0,18

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 10.0 mm

10542347

Gamme de prix
€ 1,4125 - € 0,6405

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 10.0 mm

10456958

Gamme de prix
€ 1,4548 - € 0,7427

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10542385

Gamme de prix
€ 1,4738 - € 0,7529

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    4.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 60.0 mm

10369265

Gamme de prix
€ 1,1442 - € 1,0008

Niveaux de stock
3055 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 50.0 mm

10369371

Gamme de prix
€ 1,2906 - € 1,1259

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 15.0 mm

10369180

Gamme de prix
€ 0,8696 - € 0,537

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 50.0 mm

10369388

Gamme de prix
€ 1,4295 - € 1,283

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 7.0 mm

10369135

Gamme de prix
€ 0,5995 - € 0,482

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    3.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm