Menu Rechercher

Entretoises de CI à verrouillage inverse

En stock

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
258 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,1378 - € 0,1527 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
€ 0,0991 - € 0,1032 138694 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
€ 0,1254 - € 0,1305 400 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
€ 0,1254 - € 0,1305 4798 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
€ 0,109 - € 0,1135 17 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
7.0 mm
€ 0,1983 - € 0,2064 12 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
€ 0,1587 - € 0,1959 192 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
€ 0,1379 - € 0,168 11000 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
€ 0,1319 - € 0,1466 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
€ 0,1651 - € 0,1834 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
€ 0,1254 - € 0,1305 240 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
€ 0,1331 - € 0,1475 1000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
14.0 mm
€ 0,1825 - € 0,2253 14940 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
€ 0,1301 - € 0,1579 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
€ 0,1379 - € 0,168 630 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
€ 0,1587 - € 0,1959 2945 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
€ 0,1379 - € 0,168 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
12.7 mm
€ 0,1379 - € 0,168 7035 En stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
€ 0,2374 - € 0,2374 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
€ 0,4274 - € 0,4274 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
10.0 mm
1.4 - 2.0 mm
1.4 - 2.0 mm
10.2 mm
  • sur 13
Entretoise CI montage inverse 16.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023228

Gamme de prix
€ 0,1527 - € 0,1378

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023105

Gamme de prix
€ 0,1032 - € 0,0991

Niveaux de stock
138694 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10023266

Gamme de prix
€ 0,1305 - € 0,1254

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10023303

Gamme de prix
€ 0,1305 - € 0,1254

Niveaux de stock
4798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023341

Gamme de prix
€ 0,1135 - € 0,109

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10023198

Gamme de prix
€ 0,2064 - € 0,1983

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001929

Gamme de prix
€ 0,1959 - € 0,1587

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022948

Gamme de prix
€ 0,168 - € 0,1379

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022771

Gamme de prix
€ 0,1466 - € 0,1319

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10487754

Gamme de prix
€ 0,1834 - € 0,1651

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10023136

Gamme de prix
€ 0,1305 - € 0,1254

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023143

Gamme de prix
€ 0,1475 - € 0,1331

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10108338

Gamme de prix
€ 0,2253 - € 0,1825

Niveaux de stock
14940 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022917

Gamme de prix
€ 0,1579 - € 0,1301

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022931

Gamme de prix
€ 0,168 - € 0,1379

Niveaux de stock
630 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001899

Gamme de prix
€ 0,1959 - € 0,1587

Niveaux de stock
2945 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023853

Gamme de prix
€ 0,168 - € 0,1379

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022993

Gamme de prix
€ 0,168 - € 0,1379

Niveaux de stock
7035 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.5 - 1.0 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10381380

Gamme de prix
€ 0,2374 - € 0,2374

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.0 - 2.0 mm
Entretoise CI montage inverse 10.2 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10381427

Gamme de prix
€ 0,4274 - € 0,4274

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.4 - 2.0 mm