Menu Rechercher

Engrenages - roues dentées

En stock

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de dents Diamètre du moyeu Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
€ 0,9423 - € 1,1308 650 En stock
12
11.2 mm
€ 20,436 - € 23,418 22 En stock
18
18.0 mm
€ 32,10 - € 36,79 59 En stock
30
20.0 mm
€ 2,7604 - € 4,007 67 En stock
15
6.0 mm
€ 7,3313 - € 9,127 60 En stock
72
15.0 mm
€ 16,429 - € 18,848 Demander le délai de livraison ici
24
18.0 mm
€ 0,5654 - € 0,7553 870 En stock
11
10.3 mm
€ 0,9423 - € 1,1308 7544 En stock
13
12.0 mm
€ 12,778 - € 14,648 99 En stock
15
14.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11
7.8 mm
€ 0,9423 - € 1,1308 189 En stock
16
2.4 mm
14.4 mm
€ 25,897 - € 29,696 Demander le délai de livraison ici
24
20.0 mm
€ 7,3313 - € 9,127 36 En stock
18
9.0 mm
€ 13,49 - € 15,479 33 En stock
35
16.0 mm
€ 23,344 - € 26,772 100 En stock
21
20.0 mm
€ 0,9423 - € 1,1308 Demander le délai de livraison ici
11
10.4 mm
Demander le délai de livraison ici
10
9.6 mm
€ 28,479 - € 40,589 Demander le délai de livraison ici
35
24.0 mm
€ 4,4077 - € 5,4762 115 En stock
40
12.0 mm
€ 31,729 - € 36,419 Demander le délai de livraison ici
32
24.0 mm
  • sur 3
Engrenage 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Gamme de prix
€ 1,1308 - € 0,9423

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur
    11.2 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Gamme de prix
€ 23,418 - € 20,436

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Gamme de prix
€ 36,79 - € 32,10

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Gamme de prix
€ 4,007 - € 2,7604

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Gamme de prix
€ 9,127 - € 7,3313

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Gamme de prix
€ 18,848 - € 16,429

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.3 mm POM

10403839

Gamme de prix
€ 0,7553 - € 0,5654

Niveaux de stock
870 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.3 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

10403877

Gamme de prix
€ 1,1308 - € 0,9423

Niveaux de stock
7544 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Gamme de prix
€ 14,648 - € 12,778

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    14.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    7.8 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Gamme de prix
€ 1,1308 - € 0,9423

Niveaux de stock
189 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.4 mm
  • Largeur totale
    3.5 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Gamme de prix
€ 29,696 - € 25,897

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Gamme de prix
€ 9,127 - € 7,3313

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Gamme de prix
€ 15,479 - € 13,49

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Gamme de prix
€ 26,772 - € 23,344

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Gamme de prix
€ 1,1308 - € 0,9423

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de face
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    4.5 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur
    9.6 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Gamme de prix
€ 40,589 - € 28,479

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Gamme de prix
€ 5,4762 - € 4,4077

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Gamme de prix
€ 36,419 - € 31,729

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel