Menu Rechercher

Engrenages - roues dentées

En stock

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de dents Diamètre du moyeu Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
€ 21,0082 - € 24,0737 95 En stock
50
16.0 mm
€ 29,627 - € 33,96 99 En stock
28
20.0 mm
€ 20,6268 - € 23,6625 Demander le délai de livraison ici
35
24.0 mm
€ 7,2466 - € 9,0011 8 En stock
15
9.0 mm
€ 12,373 - € 14,2039 41 En stock
12
14.0 mm
€ 0,9451 - € 1,1341 Demander le délai de livraison ici
11
10.4 mm
€ 13,8677 - € 15,9124 Demander le délai de livraison ici
18
17.0 mm
€ 0,9672 - € 1,1625 186 En stock
11
2.4 mm
10.4 mm
€ 13,1358 - € 15,0581 39 En stock
32
12.0 mm
€ 20,2444 - € 23,2194 47 En stock
15
18.0 mm
€ 6,3465 - € 7,8722 60 En stock
60
15.0 mm
€ 6,3465 - € 7,8722 Demander le délai de livraison ici
12
9.0 mm
€ 3,6156 - € 4,5158 65 En stock
20
8.0 mm
€ 15,455 - € 17,7279 90 En stock
12
18.0 mm
€ 4,8362 - € 5,9957 96 En stock
35
12.0 mm
€ 0,9672 - € 1,1625 11 En stock
11
2.4 mm
10.4 mm
€ 19,9245 - € 22,6248 67 En stock
30
12.0 mm
€ 21,0082 - € 24,0737 22 En stock
18
18.0 mm
€ 32,9988 - € 37,8201 45 En stock
30
20.0 mm
€ 2,8376 - € 4,1192 67 En stock
15
6.0 mm
  • sur 3
Engrenage 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Gamme de prix
€ 24,0737 - € 21,0082

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Gamme de prix
€ 33,96 - € 29,627

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Gamme de prix
€ 23,6625 - € 20,6268

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Gamme de prix
€ 9,0011 - € 7,2466

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Gamme de prix
€ 14,2039 - € 12,373

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    14.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Gamme de prix
€ 1,1341 - € 0,9451

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834

Gamme de prix
€ 15,9124 - € 13,8677

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    17.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Gamme de prix
€ 1,1625 - € 0,9672

Niveaux de stock
186 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    4.5 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Gamme de prix
€ 15,0581 - € 13,1358

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185582

Gamme de prix
€ 23,2194 - € 20,2444

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773

Gamme de prix
€ 7,8722 - € 6,3465

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Gamme de prix
€ 7,8722 - € 6,3465

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Gamme de prix
€ 4,5158 - € 3,6156

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Gamme de prix
€ 17,7279 - € 15,455

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Gamme de prix
€ 5,9957 - € 4,8362

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Gamme de prix
€ 1,1625 - € 0,9672

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    3.5 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Gamme de prix
€ 22,6248 - € 19,9245

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Gamme de prix
€ 24,0737 - € 21,0082

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Gamme de prix
€ 37,8201 - € 32,9988

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Gamme de prix
€ 4,1192 - € 2,8376

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel