Menu Rechercher

Engrenages - roues dentées

En stock

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de dents Diamètre du moyeu Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
€ 6,0261 - € 7,506 90 En stock
50
15.0 mm
€ 0,9687 - € 1,1625 9101 En stock
14
8.0 mm
€ 21,0082 - € 24,0737 95 En stock
50
16.0 mm
€ 29,627 - € 33,96 99 En stock
28
20.0 mm
€ 20,6268 - € 23,6625 Demander le délai de livraison ici
35
24.0 mm
€ 13,1358 - € 15,0581 39 En stock
32
12.0 mm
€ 20,2444 - € 23,2194 47 En stock
15
18.0 mm
€ 6,3465 - € 7,8722 60 En stock
60
15.0 mm
€ 7,5365 - € 9,3825 36 En stock
18
9.0 mm
€ 13,8677 - € 15,9124 33 En stock
35
16.0 mm
€ 23,9976 - € 27,5216 100 En stock
21
20.0 mm
€ 8,1468 - € 10,1301 70 En stock
96
15.0 mm
€ 7,8416 - € 9,7487 46 En stock
20
12.0 mm
€ 15,3779 - € 17,6662 84 En stock
40
16.0 mm
€ 26,1647 - € 29,994 54 En stock
20
20.0 mm
€ 32,6174 - € 37,4387 Demander le délai de livraison ici
32
24.0 mm
€ 4,226 - € 5,2328 197 En stock
30
12.0 mm
€ 9,3672 - € 11,6252 30 En stock
120
15.0 mm
€ 21,1758 - € 24,3029 Demander le délai de livraison ici
30
24.0 mm
€ 0,9687 - € 1,1625 650 En stock
12
11.2 mm
  • sur 3
Engrenage 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Gamme de prix
€ 7,506 - € 6,0261

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Gamme de prix
€ 1,1625 - € 0,9687

Niveaux de stock
9101 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Gamme de prix
€ 24,0737 - € 21,0082

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Gamme de prix
€ 33,96 - € 29,627

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Gamme de prix
€ 23,6625 - € 20,6268

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Gamme de prix
€ 15,0581 - € 13,1358

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185582

Gamme de prix
€ 23,2194 - € 20,2444

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773

Gamme de prix
€ 7,8722 - € 6,3465

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Gamme de prix
€ 9,3825 - € 7,5365

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Gamme de prix
€ 15,9124 - € 13,8677

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Gamme de prix
€ 27,5216 - € 23,9976

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Gamme de prix
€ 10,1301 - € 8,1468

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Gamme de prix
€ 9,7487 - € 7,8416

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Gamme de prix
€ 17,6662 - € 15,3779

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 20.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185605

Gamme de prix
€ 29,994 - € 26,1647

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 32.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Gamme de prix
€ 37,4387 - € 32,6174

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Gamme de prix
€ 5,2328 - € 4,226

Niveaux de stock
197 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Gamme de prix
€ 11,6252 - € 9,3672

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Gamme de prix
€ 24,3029 - € 21,1758

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Gamme de prix
€ 1,1625 - € 0,9687

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur
    11.2 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir