Menu Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Noir PEBD

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nouvelle référence Essentra:

10287163

Ancienne référence Essentra:

498693

2325 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 € 2,2602
125 + € 1,118
Qté par sac standard : 125

Commande par lots de 25

Prix total :

€ 56,51

25 x € 2,2602

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 100.0 mm
B 60.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.5 mm
T2 2.5 mm
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter