Menu Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nouvelle référence Essentra:

10121467

Ancienne référence Essentra:

111359

800 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 € 0,3181
1000 + € 0,1514
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 31,81

100 x € 0,3181

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 35.0 mm
B 10.0 mm
h1 4.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Texturé
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter