Menu Rechercher

Rectangulaire Embout à lamelles 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nouvelle référence Essentra:

10078136

Ancienne référence Essentra:

111346

600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 € 0,311
1000 + € 0,1413
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 31,10

100 x € 0,311

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 50.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Poli
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter