Menu Rechercher

Embouts filetés - Métriques

En cours de production

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d’un filetage interne qui permet d’insérer et d’attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée. Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Elles peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée.
  • Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Int. thread type d1 Taille du foret d'installation l1 Type d'insert Int. d1 tol. 6H Matière E x t. thread type d2 Ajouter au panier
€ 9,3949 - € 15,6554 Demander le délai de livraison ici
Coarse
14.8
16.0
Usage intensif
M10 x 1.50
Acier inox 303
Fine
€ 2,6214 - € 4,3618 Demander le délai de livraison ici
Coarse
8.8
10.0
Usage intensif
M 5 x 0.80
Acier au carbone
Fine
€ 2,6533 - € 4,4142 Demander le délai de livraison ici
Coarse
10.8
12.0
Paroi mince
M 8 x 1.25
Acier au carbone
Fine
€ 13,0021 - € 21,6733 Demander le délai de livraison ici
Coarse
20.5
22.0
Usage intensif
M16 x 2.00
Acier inox 303
Fine
€ 19,6708 - € 32,7881 Demander le délai de livraison ici
Fine
31.0
33.0
Usage intensif
M24 x 2.00
Acier au carbone
Non-Std
€ 12,3411 - € 20,5621 Demander le délai de livraison ici
Coarse
21/64"
0.3
Usage intensif
M6 x 1.00
Acier inox 303
UNC
€ 22,7219 - € 37,8736 Demander le délai de livraison ici
Coarse
15/16"
0.9
Usage intensif
M16 x 2.00
Acier inox 303
UNF
€ 5,9038 - € 9,8462 Demander le délai de livraison ici
Coarse
45/64"
0.62
Usage intensif
M12 x 1.75
Acier au carbone
UNF
€ 5,9562 - € 9,9295 Demander le délai de livraison ici
Fine
18.8
20.0
Usage intensif
M14 x 1.50
Acier au carbone
Fine
€ 20,7718 - € 34,623 Demander le délai de livraison ici
Coarse
53/64"
0.8
Usage intensif
M14 x 2.00
Acier inox 303
UNF
€ 49,8487 - € 83,0881 Demander le délai de livraison ici
Fine
31.0
33.0
Usage intensif
M24 x 2.00
Acier inox 303
Non-Std
€ 3,2403 - € 5,4001 Demander le délai de livraison ici
Coarse
12.8
14.0
Paroi mince
M10 x 1.50
Acier au carbone
Fine
€ 19,8281 - € 33,0399 Demander le délai de livraison ici
Coarse
45/64"
0.6
Usage intensif
M12 x 1.75
Acier inox 303
UNF
€ 5,1801 - € 8,6403 Demander le délai de livraison ici
Coarse
37/64"
0.50
Usage intensif
M10 x 1.50
Acier au carbone
UNC
€ 14,135 - € 23,5505 Demander le délai de livraison ici
Coarse
37/64"
0.5
Usage intensif
M10 x 1.50
Acier inox 303
UNC
€ 6,6378 - € 11,0623 Demander le délai de livraison ici
Coarse
53/64"
0.81
Usage intensif
M14 x 2.00
Acier au carbone
UNF
€ 4,4564 - € 7,4242 Demander le délai de livraison ici
Coarse
29/64"
0.43
Usage intensif
M8 x 1.25
Acier au carbone
UNC
€ 8,923 - € 14,8793 Demander le délai de livraison ici
Coarse
16.8
18.0
Usage intensif
M12 x 1.75
Acier inox 303
Fine
€ 5,1801 - € 8,6403 Demander le délai de livraison ici
Coarse
10.8
12.0
Paroi mince
M8 x 1.25
Acier inox 303
Fine
€ 3,8797 - € 6,4589 Demander le délai de livraison ici
Fine
12.8
14.0
Paroi mince
M10 x 1.25
Acier au carbone
Fine
  • sur 4
Insert taraudé 16.0 M10 x 1.50 Usage intensif Acier inox 303

20217631

Gamme de prix
€ 15,6554 - € 9,3949

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Insert taraudé 10.0 M 5 x 0.80 Usage intensif Acier au carbone

20217914

Gamme de prix
€ 4,3618 - € 2,6214

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Insert taraudé 12.0 M 8 x 1.25 Paroi mince Acier au carbone

20217785

Gamme de prix
€ 4,4142 - € 2,6533

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 22.0 M16 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

20217686

Gamme de prix
€ 21,6733 - € 13,0021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Insert taraudé 33.0 M24 x 2.00 Usage intensif Acier au carbone

20217969

Gamme de prix
€ 32,7881 - € 19,6708

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Insert taraudé 0.3 M6 x 1.00 Usage intensif Acier inox 303

20218003

Gamme de prix
€ 20,5621 - € 12,3411

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 0.9 M16 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

20218058

Gamme de prix
€ 37,8736 - € 22,7219

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 0.62 M12 x 1.75 Usage intensif Acier au carbone

20218096

Gamme de prix
€ 9,8462 - € 5,9038

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 20.0 M14 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

20217952

Gamme de prix
€ 9,9295 - € 5,9562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Insert taraudé 0.8 M14 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

20218041

Gamme de prix
€ 34,623 - € 20,7718

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 33.0 M24 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

20217754

Gamme de prix
€ 83,0881 - € 49,8487

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Insert taraudé 14.0 M10 x 1.50 Paroi mince Acier au carbone

20217792

Gamme de prix
€ 5,4001 - € 3,2403

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 0.6 M12 x 1.75 Usage intensif Acier inox 303

20218034

Gamme de prix
€ 33,0399 - € 19,8281

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 0.50 M10 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

20218089

Gamme de prix
€ 8,6403 - € 5,1801

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 0.5 M10 x 1.50 Usage intensif Acier inox 303

20218027

Gamme de prix
€ 23,5505 - € 14,135

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 0.81 M14 x 2.00 Usage intensif Acier au carbone

20218102

Gamme de prix
€ 11,0623 - € 6,6378

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 0.43 M8 x 1.25 Usage intensif Acier au carbone

20218072

Gamme de prix
€ 7,4242 - € 4,4564

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 18.0 M12 x 1.75 Usage intensif Acier inox 303

20217945

Gamme de prix
€ 14,8793 - € 8,923

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Insert taraudé 12.0 M8 x 1.25 Paroi mince Acier inox 303

20217839

Gamme de prix
€ 8,6403 - € 5,1801

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 14.0 M10 x 1.25 Paroi mince Acier au carbone

20217983

Gamme de prix
€ 6,4589 - € 3,8797

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0