Menu Rechercher

Embouts filetés - Métriques

En cours de production

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d’un filetage interne qui permet d’insérer et d’attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée. Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Elles peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée.
  • Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Int. thread type d1 Taille du foret d'installation l1 Type d'insert Int. d1 tol. 6H Matière E x t. thread type d2 Ajouter au panier
€ 6,0816 - € 10,1289 Demander le délai de livraison ici
Coarse
8.8
10.0
Usage intensif
M5 x 0.80
Acier inox 303
Fine
€ 6,5956 - € 10,9893 Demander le délai de livraison ici
Coarse
18.8
20.0
Usage intensif
M14 x 2.00
Acier au carbone
Fine
€ 13,0021 - € 21,6733 Demander le délai de livraison ici
Fine
20.5
22.0
Usage intensif
M16 x 1.50
Acier inox 303
Fine
€ 6,9832 - € 11,639 Demander le délai de livraison ici
Coarse
20.5
22.0
Usage intensif
M16 x 2.00
Acier au carbone
Fine
€ 10,391 - € 17,3115 Demander le délai de livraison ici
Fine
22.5
24.0
Usage intensif
M18 x 1.50
Acier au carbone
Fine
€ 8,5776 - € 14,2923 Demander le délai de livraison ici
Coarse
12.8
14.0
Usage intensif
M8 x 1.25
Acier inox 303
Fine
€ 7,0778 - € 11,7963 Demander le délai de livraison ici
Fine
14.8
16.0
Usage intensif
M10 x 1.25
Acier inox 303
Fine
€ 4,8964 - € 8,1685 Demander le délai de livraison ici
Fine
16.8
18.0
Usage intensif
M12 x 1.25
Acier au carbone
Fine
€ 6,9832 - € 11,639 Demander le délai de livraison ici
Fine
20.5
22.0
Usage intensif
M16 x 1.50
Acier au carbone
Fine
€ 5,0125 - € 8,3463 Demander le délai de livraison ici
Coarse
10.8
12.0
Usage intensif
M6 x 1.00
Acier inox 303
Fine
€ 8,923 - € 14,8793 Demander le délai de livraison ici
Fine
16.8
18.0
Usage intensif
M12 x 1.25
Acier inox 303
Fine
€ 29,3597 - € 48,9359 Demander le délai de livraison ici
Coarse
28.0
30.0
Usage intensif
M20 x 2.50
Acier inox 303
Non-Std
€ 49,8487 - € 83,0881 Demander le délai de livraison ici
Coarse
31.0
33.0
Usage intensif
M24 x 3.00
Acier inox 303
Non-Std
€ 2,6533 - € 4,4142 Demander le délai de livraison ici
Coarse
12.8
14.0
Usage intensif
M 8 x 1.25
Acier au carbone
Fine
€ 3,1354 - € 5,2222 Demander le délai de livraison ici
Coarse
10.8
12.0
Usage intensif
M 6 x 1.00
Acier au carbone
Fine
€ 3,156 - € 5,2634 Demander le délai de livraison ici
Fine
12.8
14.0
Usage intensif
M 8 x 1.00
Acier au carbone
Fine
€ 10,391 - € 17,3115 Demander le délai de livraison ici
Fine
28.0
30.0
Usage intensif
M20 x 1.50
Acier au carbone
Non-Std
€ 3,8797 - € 6,4589 Demander le délai de livraison ici
Coarse
14.8
16.0
Usage intensif
M10 x 1.50
Acier au carbone
Fine
€ 16,2105 - € 27,021 Demander le délai de livraison ici
Coarse
28.0
30.0
Usage intensif
M20 x 2.50
Acier au carbone
Non-Std
€ 11,8282 - € 19,7129 Demander le délai de livraison ici
Coarse
18.8
20.0
Usage intensif
M14 x 2.00
Acier inox 303
Fine
  • sur 4
Insert taraudé 10.0 M5 x 0.80 Usage intensif Acier inox 303

20217594

Gamme de prix
€ 10,1289 - € 6,0816

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Insert taraudé 20.0 M14 x 2.00 Usage intensif Acier au carbone

20217488

Gamme de prix
€ 10,9893 - € 6,5956

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Insert taraudé 22.0 M16 x 1.50 Usage intensif Acier inox 303

20217693

Gamme de prix
€ 21,6733 - € 13,0021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Insert taraudé 22.0 M16 x 2.00 Usage intensif Acier au carbone

20217495

Gamme de prix
€ 11,639 - € 6,9832

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Insert taraudé 24.0 M18 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

20217556

Gamme de prix
€ 17,3115 - € 10,391

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M18 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    24.0
Insert taraudé 14.0 M8 x 1.25 Usage intensif Acier inox 303

20217617

Gamme de prix
€ 14,2923 - € 8,5776

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 16.0 M10 x 1.25 Usage intensif Acier inox 303

20217648

Gamme de prix
€ 11,7963 - € 7,0778

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Insert taraudé 18.0 M12 x 1.25 Usage intensif Acier au carbone

20217532

Gamme de prix
€ 8,1685 - € 4,8964

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Insert taraudé 22.0 M16 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

20217549

Gamme de prix
€ 11,639 - € 6,9832

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Insert taraudé 12.0 M6 x 1.00 Usage intensif Acier inox 303

20217600

Gamme de prix
€ 8,3463 - € 5,0125

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 18.0 M12 x 1.25 Usage intensif Acier inox 303

20217655

Gamme de prix
€ 14,8793 - € 8,923

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Insert taraudé 30.0 M20 x 2.50 Usage intensif Acier inox 303

20217716

Gamme de prix
€ 48,9359 - € 29,3597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Insert taraudé 33.0 M24 x 3.00 Usage intensif Acier inox 303

20217747

Gamme de prix
€ 83,0881 - € 49,8487

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Insert taraudé 14.0 M 8 x 1.25 Usage intensif Acier au carbone

20217457

Gamme de prix
€ 4,4142 - € 2,6533

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 12.0 M 6 x 1.00 Usage intensif Acier au carbone

20217440

Gamme de prix
€ 5,2222 - € 3,1354

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 14.0 M 8 x 1.00 Usage intensif Acier au carbone

20217518

Gamme de prix
€ 5,2634 - € 3,156

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 30.0 M20 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

20217563

Gamme de prix
€ 17,3115 - € 10,391

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Insert taraudé 16.0 M10 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

20217464

Gamme de prix
€ 6,4589 - € 3,8797

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Insert taraudé 30.0 M20 x 2.50 Usage intensif Acier au carbone

20217501

Gamme de prix
€ 27,021 - € 16,2105

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Insert taraudé 20.0 M14 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

20217662

Gamme de prix
€ 19,7129 - € 11,8282

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0