Menu Rechercher

Embouts filetés - Métriques

En cours de production

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d’un filetage interne qui permet d’insérer et d’attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée. Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Elles peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée.
  • Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Int. thread type d1 Taille du foret d'installation l1 Type d'insert Int. d1 tol. 6H Matière E x t. thread type d2 Ajouter au panier
€ 3,774 - € 6,283 Demander le délai de livraison ici
Fine
12.8
14.0
Paroi mince
M10 x 1.25
Acier au carbone
Fine
€ 11,506 - € 19,176 Demander le délai de livraison ici
Fine
18.8
20.0
Usage intensif
M14 x 1.50
Acier inox 303
Fine
€ 4,641 - € 7,732 Demander le délai de livraison ici
Coarse
21/64"
0.31
Usage intensif
M6 x 1.00
Acier au carbone
UNC
€ 9,976 - € 16,626 Demander le délai de livraison ici
Coarse
15/16"
0.87
Usage intensif
M16 x 2.00
Acier au carbone
UNF
€ 5,743 - € 9,568 Demander le délai de livraison ici
Fine
12.8
14.0
Paroi mince
M10 x 1.25
Acier inox 303
Fine
€ 4,876 - € 8,119 Demander le délai de livraison ici
Coarse
8.8
10.0
Paroi mince
M6 x 1.00
Acier inox 303
Fine
€ 11,73 - € 19,543 Demander le délai de livraison ici
Coarse
29/64"
0.4
Usage intensif
M8 x 1.25
Acier inox 303
UNC
€ 4,763 - € 7,946 Demander le délai de livraison ici
Fine
14.8
16.0
Paroi mince
M12 x 1.25
Acier au carbone
Fine
€ 58,864 - € 98,104 Demander le délai de livraison ici
Fine
28.0
30.0
Usage intensif
M20 x 1.50
Acier inox 303
Non-Std
€ 3,07 - € 5,12 Demander le délai de livraison ici
Fine
10.8
12.0
Paroi mince
M 8 x 1.00
Acier au carbone
Fine
€ 2,305 - € 3,835 Demander le délai de livraison ici
Coarse
8.8
10.0
Paroi mince
M 6 x 1.00
Acier au carbone
Fine
€ 2,581 - € 4,294 Demander le délai de livraison ici
Coarse
12.8
14.0
Usage intensif
M 8 x 1.25
Acier au carbone
Fine
€ 3,774 - € 6,283 Demander le délai de livraison ici
Coarse
14.8
16.0
Usage intensif
M10 x 1.50
Acier au carbone
Fine
€ 15,769 - € 26,285 Demander le délai de livraison ici
Coarse
28.0
30.0
Usage intensif
M20 x 2.50
Acier au carbone
Non-Std
€ 8,68 - € 14,474 Demander le délai de livraison ici
Fine
16.8
18.0
Usage intensif
M12 x 1.25
Acier inox 303
Fine
€ 3,05 - € 5,08 Demander le délai de livraison ici
Coarse
10.8
12.0
Usage intensif
M 6 x 1.00
Acier au carbone
Fine
€ 3,07 - € 5,12 Demander le délai de livraison ici
Fine
12.8
14.0
Usage intensif
M 8 x 1.00
Acier au carbone
Fine
€ 10,108 - € 16,84 Demander le délai de livraison ici
Fine
28.0
30.0
Usage intensif
M20 x 1.50
Acier au carbone
Non-Std
€ 6,793 - € 11,322 Demander le délai de livraison ici
Fine
20.5
22.0
Usage intensif
M16 x 1.50
Acier au carbone
Fine
€ 4,876 - € 8,119 Demander le délai de livraison ici
Coarse
10.8
12.0
Usage intensif
M6 x 1.00
Acier inox 303
Fine
  • sur 4
Insert taraudé 14.0 M10 x 1.25 Paroi mince Acier au carbone

20217983

Gamme de prix
€ 6,283 - € 3,774

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 20.0 M14 x 1.50 Usage intensif Acier inox 303

20217679

Gamme de prix
€ 19,176 - € 11,506

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Insert taraudé 0.31 M6 x 1.00 Usage intensif Acier au carbone

20218065

Gamme de prix
€ 7,732 - € 4,641

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 0.87 M16 x 2.00 Usage intensif Acier au carbone

20218119

Gamme de prix
€ 16,626 - € 9,976

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 14.0 M10 x 1.25 Paroi mince Acier inox 303

20217877

Gamme de prix
€ 9,568 - € 5,743

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 10.0 M6 x 1.00 Paroi mince Acier inox 303

20217822

Gamme de prix
€ 8,119 - € 4,876

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Insert taraudé 0.4 M8 x 1.25 Usage intensif Acier inox 303

20218010

Gamme de prix
€ 19,543 - € 11,73

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 16.0 M12 x 1.25 Paroi mince Acier au carbone

20217921

Gamme de prix
€ 7,946 - € 4,763

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Insert taraudé 30.0 M20 x 1.50 Usage intensif Acier inox 303

20217723

Gamme de prix
€ 98,104 - € 58,864

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Insert taraudé 12.0 M 8 x 1.00 Paroi mince Acier au carbone

20217976

Gamme de prix
€ 5,12 - € 3,07

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 10.0 M 6 x 1.00 Paroi mince Acier au carbone

20217778

Gamme de prix
€ 3,835 - € 2,305

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Insert taraudé 14.0 M 8 x 1.25 Usage intensif Acier au carbone

20217457

Gamme de prix
€ 4,294 - € 2,581

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 16.0 M10 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

20217464

Gamme de prix
€ 6,283 - € 3,774

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Insert taraudé 30.0 M20 x 2.50 Usage intensif Acier au carbone

20217501

Gamme de prix
€ 26,285 - € 15,769

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Insert taraudé 18.0 M12 x 1.25 Usage intensif Acier inox 303

20217655

Gamme de prix
€ 14,474 - € 8,68

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Insert taraudé 12.0 M 6 x 1.00 Usage intensif Acier au carbone

20217440

Gamme de prix
€ 5,08 - € 3,05

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 14.0 M 8 x 1.00 Usage intensif Acier au carbone

20217518

Gamme de prix
€ 5,12 - € 3,07

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 30.0 M20 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

20217563

Gamme de prix
€ 16,84 - € 10,108

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Insert taraudé 22.0 M16 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

20217549

Gamme de prix
€ 11,322 - € 6,793

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Insert taraudé 12.0 M6 x 1.00 Usage intensif Acier inox 303

20217600

Gamme de prix
€ 8,119 - € 4,876

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0