Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts filetés ronds sont dotés d'un filetage interne pour les pieds de nivellement et les supports. Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé. Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Couleur | Taille vis | h | Capacité maximale de charge statique | D | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 27,0171 - € 27,0171 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 25,8588 - € 25,8588 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 14,2766 - € 14,2766 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 22,4835 - € 22,4835 | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
M16
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 22,484 - € 47,527 | 48 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 23,641 - € 50,02 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 26,505 - € 56,098 | 46 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 23,6146 - € 23,6146 | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 27,693 - € 58,528 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 13,6088 - € 13,6088 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 13,8462 - € 13,8462 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 12,689 - € 26,833 | 70 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M10
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 22,484 - € 47,527 | 44 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| € 12,6887 - € 12,6887 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 14,2766 - € 14,2766 | 48 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 14,2766 - € 14,2766 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,8012 - € 1,6826 | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| € 23,6146 - € 23,6146 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 11,947 - € 26,584 | 15 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,4526 - € 0,9879 | Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
Noir
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer