Menu Rechercher

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock

Les embouts filetés ronds sont dotés d'un filetage interne pour les pieds de nivellement et les supports. Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé. Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Couleur Taille vis h Capacité maximale de charge statique D Plage d'épaisseur de paroi compatible Ajouter au panier
€ 0,428 - € 0,8989 2325 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 0,2369 - € 0,4976 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 24,3029 - € 51,4206 Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
Noir
M16
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 23,1136 - € 48,8578 48 En stock
35.0 mm
Noir
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
€ 0,3155 - € 0,6625 1200 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 0,2992 - € 0,6283 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 0,4784 - € 1,0046 4950 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 0,2532 - € 0,5318 5000 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 1,2719 - € 1,6361 1000 En stock
30.0 mm
Noir
30.0 mm
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
€ 0,2118 - € 0,4447 3400 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
19.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
€ 0,2651 - € 0,5567 87700 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
€ 0,3525 - € 0,7402 2100 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
€ 0,5391 - € 1,1322 2950 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
€ 0,5747 - € 1,2068 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
€ 2,7623 - € 3,5459 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Noir
35.0 mm
50.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
€ 0,6887 - € 1,4464 9600 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
€ 2,3316 - € 3,5459 300 En stock
35.0 mm
Noir
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
€ 0,6472 - € 1,3593 1070 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 0,2429 - € 0,5101 1300 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 0,4428 - € 0,93 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • sur 5
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Gamme de prix
€ 0,8989 - € 0,428

Niveaux de stock
2325 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Gamme de prix
€ 0,4976 - € 0,2369

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274477

Gamme de prix
€ 51,4206 - € 24,3029

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274422

Gamme de prix
€ 48,8578 - € 23,1136

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Taille vis
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Gamme de prix
€ 0,6625 - € 0,3155

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Gamme de prix
€ 0,6283 - € 0,2992

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303962

Gamme de prix
€ 1,0046 - € 0,4784

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304051

Gamme de prix
€ 0,5318 - € 0,2532

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 30.0 mm PA Black

10248362

Gamme de prix
€ 1,6361 - € 1,2719

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

10285909

Gamme de prix
€ 0,4447 - € 0,2118

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Gamme de prix
€ 0,5567 - € 0,2651

Niveaux de stock
87700 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M10 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285985

Gamme de prix
€ 0,7402 - € 0,3525

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M12 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286036

Gamme de prix
€ 1,1322 - € 0,5391

Niveaux de stock
2950 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286074

Gamme de prix
€ 1,2068 - € 0,5747

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248409

Gamme de prix
€ 3,5459 - € 2,7623

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286111

Gamme de prix
€ 1,4464 - € 0,6887

Niveaux de stock
9600 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248324

Gamme de prix
€ 3,5459 - € 2,3316

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Gamme de prix
€ 1,3593 - € 0,6472

Niveaux de stock
1070 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Gamme de prix
€ 0,5101 - € 0,2429

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Gamme de prix
€ 0,93 - € 0,4428

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in