Menu Rechercher

Embouts et patins filetés rectangulaires

En stock

Les embouts filetés rectangulaires sont idéaux pour les pieds réglables, les patins inclinables et les roulettes. Disponibles en options entièrement métalliques ou en inserts plastiques munis d'un écrou métallique.Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.

  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
  • Conviennent à des applications standards ou à usage intensif.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L2 T2 Filetage Matière L1 T1 Type Ajouter au panier
€ 0,3011 - € 0,6323 1900 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
30.0 mm
1.5 mm
€ 0,3861 - € 0,8108 1500 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
40.0 mm
1.5 mm
€ 0,5417 - € 1,1376 6350 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
50.0 mm
1.5 mm
€ 0,3357 - € 0,705 3975 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
40.0 mm
1.5 mm
€ 0,327 - € 0,6868 4500 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
30.0 mm
1.5 mm
€ 0,585 - € 1,2284 1950 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
60.0 mm
1.5 mm
€ 0,4351 - € 0,9138 1830 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
60.0 mm
1.5 mm
€ 0,412 - € 0,8653 1900 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
40.0 mm
1.5 mm
€ 0,3616 - € 0,7594 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M10
PEHD
40.0 mm
1.5 mm
€ 0,4726 - € 0,9924 3425 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
50.0 mm
1.5 mm
€ 0,5158 - € 1,0832 4200 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
50.0 mm
1.5 mm
€ 0,5594 - € 1,1749 1900 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
34.7 mm
2.0 mm
€ 0,7539 - € 1,5832 8450 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
€ 9,477 - € 13,869 533 En stock
1.5 mm
M10
Alliage d’aluminium
60.0 mm
2.5 mm
€ 4,8972 - € 10,7455 725 En stock
1.0 mm
M10
Alliage d’aluminium
50.0 mm
2.0 mm
€ 0,4481 - € 0,963 5900 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
35.0 mm
2.0 mm
€ 0,5255 - € 0,5371 4000 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
35.0 mm
2.0 mm
€ 0,6094 - € 1,2799 4200 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
30.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,3112 - € 0,6535 8250 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
20.0 mm
1.5 mm
3
€ 10,175 - € 13,90 475 En stock
1.0 mm
M10
Alliage d’aluminium
50.0 mm
2.0 mm
  • sur 2
Insert taraudé M8 30.0 mm 20.0 mm PEHD Noir

10286289

Gamme de prix
€ 0,6323 - € 0,3011

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 40.0 mm 30.0 mm PEHD Noir

10286326

Gamme de prix
€ 0,8108 - € 0,3861

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 50.0 mm 30.0 mm PEHD Noir

10286371

Gamme de prix
€ 1,1376 - € 0,5417

Niveaux de stock
6350 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 1-1.5 Noir

10286302

Gamme de prix
€ 0,705 - € 0,3357

Niveaux de stock
3975 En stock
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 30.0 mm 20.0 mm PEHD Noir

10286296

Gamme de prix
€ 0,6868 - € 0,327

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 60.0 mm 30.0 mm PEHD Noir

10286395

Gamme de prix
€ 1,2284 - € 0,585

Niveaux de stock
1950 En stock
Caractéristiques
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 60.0 mm 30.0 mm PEHD Noir

10286388

Gamme de prix
€ 0,9138 - € 0,4351

Niveaux de stock
1830 En stock
Caractéristiques
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 40.0 mm 30.0 mm PEHD Noir

10286333

Gamme de prix
€ 0,8653 - € 0,412

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 40.0 mm 20.0 mm PEHD Noir

10286319

Gamme de prix
€ 0,7594 - € 0,3616

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 50.0 mm 25.0 mm PEHD Noir

10286340

Gamme de prix
€ 0,9924 - € 0,4726

Niveaux de stock
3425 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 50.0 mm 30.0 mm PEHD Noir

10286364

Gamme de prix
€ 1,0832 - € 0,5158

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Embout à lamelles rectangulaire M8 34.7 mm 20.2 mm PEHD Noir

10286418

Gamme de prix
€ 1,1749 - € 0,5594

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Embout à lamelles rectangulaire M10 50.0 mm 25.0 mm PEHD Noir

10286449

Gamme de prix
€ 1,5832 - € 0,7539

Niveaux de stock
8450 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 60.0 mm 30.0 mm Alliage d’aluminium

10164006

Gamme de prix
€ 13,869 - € 9,477

Niveaux de stock
533 En stock
Caractéristiques
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
Insert taraudé 2

10163986

Gamme de prix
€ 10,7455 - € 4,8972

Niveaux de stock
725 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
Insert taraudé M10 35.0 mm 20.0 mm PEHD Naturel

10286401

Gamme de prix
€ 0,963 - € 0,4481

Niveaux de stock
5900 En stock
Caractéristiques
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 35.0 mm 20.0 mm PEHD Naturel

10445877

Gamme de prix
€ 0,5371 - € 0,5255

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 30.0 mm 50.0 mm PEHD Gris

10303948

Gamme de prix
€ 1,2799 - € 0,6094

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    3
Insert taraudé M10 20.0 mm 40.0 mm PEHD Gris

10304075

Gamme de prix
€ 0,6535 - € 0,3112

Niveaux de stock
8250 En stock
Caractéristiques
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    3
Insert taraudé M10 50.0 mm 25.0 mm Alliage d’aluminium

10163979

Gamme de prix
€ 13,90 - € 10,175

Niveaux de stock
475 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium