Menu Rechercher

Embouts ovales

En stock

Les embouts et patins ovales sont idéaux pour apporter une haute qualité et un aspect fini à l’extrémité de tubes ovales. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel, la polyvalence des matières, les finitions et les coloris fournissent un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

Placés dans les extrémités de tubes ovales, comme des chaises et des pieds de table, ils sont disponibles pour les tailles et calibres les plus courants.

Notre gamme propose plusieurs options qui permettent une installation et un retrait facile, ainsi qu’une fixation sûre. Des options à lamelles sont présentées pour une insertion facile et un ajustement positif. Solides et durables, vous êtes assuré(e) de trouver un embout pour votre prochain projet.

  • Ils sont dotés d’une conception ovale et sont idéaux pour conférer un aspect fini de haute qualité à une application.
  • Idéaux pour les diamètres de taille courante.
  • Installation et retrait faciles, et fixation solide.
Matière: ABS, PE, PELD - PIR Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Chromé Séries: SR5732, SR1557, SR1558

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T2 h Matière L L1 h1 T1 Ajouter au panier
€ 0,1389 - € 0,2982 1800 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PEBD
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
€ 0,6564 - € 0,9127 3000 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
€ 0,2285 - € 0,5079 1125 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
€ 0,8162 - € 2,1442 890 En stock
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
€ 0,2033 - € 0,4145 1200 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
€ 0,7673 - € 2,007 Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
€ 0,9735 - € 2,5524 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
€ 0,1884 - € 0,5703 4000 En stock
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,2656 - € 0,4425 10900 En stock
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
€ 0,1929 - € 0,4082 7500 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
€ 0,368 - € 0,7698 9750 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,3674 - € 0,5357 5500 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
€ 0,109 - € 0,2617 2400 En stock
0.8 mm
11.5 mm
PELD - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
€ 0,8355 - € 1,6324 700 En stock
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,1914 - € 0,2656 4566 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
€ 0,0654 - € 0,1658 1500 En stock
0.8 mm
11.5 mm
PEBD
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,9498 - € 2,4963 3970 En stock
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
€ 0,2315 - € 0,3205 433 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,2315 - € 0,3205 15227 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,2404 - € 0,3339 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • sur 3
Bombée Embout à lamelles 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10079775

Gamme de prix
€ 0,2982 - € 0,1389

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246801

Gamme de prix
€ 0,9127 - € 0,6564

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Noir PE

10258026

Gamme de prix
€ 0,5079 - € 0,2285

Niveaux de stock
1125 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289792

Gamme de prix
€ 2,1442 - € 0,8162

Niveaux de stock
890 En stock
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Noir PE

10258033

Gamme de prix
€ 0,4145 - € 0,2033

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Naturel ABS

10289808

Gamme de prix
€ 2,007 - € 0,7673

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289846

Gamme de prix
€ 2,5524 - € 0,9735

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Noir PE

10246771

Gamme de prix
€ 0,5703 - € 0,1884

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Noir PE

10254080

Gamme de prix
€ 0,4425 - € 0,2656

Niveaux de stock
10900 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10258019

Gamme de prix
€ 0,4082 - € 0,1929

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10258057

Gamme de prix
€ 0,7698 - € 0,368

Niveaux de stock
9750 En stock
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246795

Gamme de prix
€ 0,5357 - € 0,3674

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 31.8 mm 15.9 mm 3.0 mm 0.8 mm Noir PELD - PIR

10079768

Gamme de prix
€ 0,2617 - € 0,109

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Bombée Embout à lamelles 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10347942

Gamme de prix
€ 1,6324 - € 0,8355

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blanc PE

10347904

Gamme de prix
€ 0,2656 - € 0,1914

Niveaux de stock
4566 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Noir PEBD

10079751

Gamme de prix
€ 0,1658 - € 0,0654

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Bombée Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Naturel ABS

10289839

Gamme de prix
€ 2,4963 - € 0,9498

Niveaux de stock
3970 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanc PE

10215951

Gamme de prix
€ 0,3205 - € 0,2315

Niveaux de stock
433 En stock
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Noir PE

10215968

Gamme de prix
€ 0,3205 - € 0,2315

Niveaux de stock
15227 En stock
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanc PE

10216002

Gamme de prix
€ 0,3339 - € 0,2404

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm