Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1127 - € 0,2399 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| € 0,46 - € 1,0062 | 157 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,788 - € 2,3003 | 63 En stock |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 1,0225 - € 2,9829 | 374 En stock |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,6797 - € 1,3327 | 299 En stock |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,6589 - € 1,4529 | 37 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,4808 - € 1,0626 | 50 En stock |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,9379 - € 2,7306 | 466 En stock |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,9156 - € 2,6712 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 1,2674 - € 3,2204 | 16 En stock |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 1,5286 - € 3,3391 | 434 En stock |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 2,5229 - € 4,7786 | 50 En stock |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,9008 - € 2,6268 | 442 En stock |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 1,0551 - € 2,6712 | 100 En stock |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,1499 - € 0,3665 | 3885 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 1,7512 - € 3,8437 | 73 En stock |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,1123 - € 0,276 | 3320 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 2,048 - € 3,903 | 209 En stock |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,1973 - € 0,4793 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,276 - € 0,6069 | 3208 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer