Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,3243 - € 7,355 | 100 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| € 0,9245 - € 2,2875 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| € 0,1115 - € 0,1556 | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6361 - € 0,7115 | 7450 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1148 - € 0,246 | 1800 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1747 - € 0,2266 | 25425 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1298 - € 0,2896 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2105 - € 0,4677 | 52900 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,6813 - € 1,2379 | 80 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,27 - € 0,5894 | 1450 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,6132 - € 1,2877 | 1750 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1255 - € 0,2636 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2807 - € 0,5894 | 1900 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6468 - € 1,3584 | 650 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 1,1503 - € 2,4637 | 1755 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1096 - € 0,131 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,1414 - € 0,3085 | 400 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5675 - € 1,1918 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3199 - € 0,706 | 7929 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,9494 - € 1,3063 | 50 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Poli
|
0.197 in
5.0 mm
|
1