Menu Rechercher

Square Tube Insert 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Cet embout carré est conçu pour fournir une connexion étroite sur les extrémités des tubes ou des tuyaux carrés tout en évitant les rayures et les dommages sur les sols et autres surfaces. Il protège également le tube des contaminants tout en assurant un bon ajustement et fournissant la meilleure adhérence possible. Il est de couleur noire et fabriqué en PE.
Nouvelle référence Essentra:

10376911

Ancienne référence Essentra:

461293

1500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 € 0,2111
2500 + € 0,1005
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

€ 52,78

250 x € 0,2111

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 20.0 mm
h 16.2 mm
h1 5.8 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Poli
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter