Menu Rechercher

Embouts à rotule pour charges lourdes - Mâle

En cours de production

Ces embouts à rotule pour charges lourdes mâles avec palier sphérique lisse intégral sont utilisés pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Ils se composent d'un goujon mâle fileté à une extrémité et d'un palier sphérique lisse intégral à l'autre. Le palier sphérique lisse autorise un mauvais alignement angulaire et accepte des charges radiales et axiales, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.

La bille d'extrémité de tige se déplace sur un palier plastique fabriqué à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige sans entretien. Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la matière plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, prévenant ainsi tout préjudice.

Ils sont filetés dans le composant correspondant. Ils peuvent aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre leur capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Ils sont utilisés dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.

  • Ils sont idéaux pour les applications requérant flexibilité et capacité de charge.
  • Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre sa capacité de charge.
Matière: Acier Séries: SRR3553, SRR3550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
60 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage manuel d4 l1 d2 d1 d3 l2 Ajouter au panier
€ 64,25 - € 80,315 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
€ 88,924 - € 111,16 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
€ 25,225 - € 31,528 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
€ 54,764 - € 68,452 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
€ 449,647 - € 562,061 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
€ 870,203 - € 1.087,759 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
210.0
M60
60.0
80.0
125.0
€ 347,82 - € 434,775 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
€ 108,171 - € 135,211 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
€ 870,203 - € 1.087,759 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
€ 181,999 - € 227,501 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
€ 347,82 - € 434,775 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
€ 18,707 - € 23,389 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
€ 449,647 - € 562,061 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
€ 485,846 - € 607,308 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
€ 181,999 - € 227,501 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
€ 529,90 - € 662,378 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
€ 25,225 - € 31,528 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
€ 54,764 - € 68,452 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
€ 22,593 - € 28,244 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
€ 17,167 - € 21,461 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
  • sur 3
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 72.0 M18 Acier

20263850

Gamme de prix
€ 80,315 - € 64,25

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 84.0 M22 Acier

20263874

Gamme de prix
€ 111,16 - € 88,924

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 54.0 M12 Acier

20264574

Gamme de prix
€ 31,528 - € 25,225

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 78.0 M20 Acier

20264604

Gamme de prix
€ 68,452 - € 54,764

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Embout à rotule pour charges lourdes 45.0 165.0 M45 Acier

20264666

Gamme de prix
€ 562,061 - € 449,647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Embout à rotule pour charges lourdes 60.0 210.0 M60 Acier

20264710

Gamme de prix
€ 1.087,759 - € 870,203

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Embout à rotule pour charges lourdes 40.0 150.0 M39 Acier

20264659

Gamme de prix
€ 434,775 - € 347,82

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M30 Acier

20264628

Gamme de prix
€ 135,211 - € 108,171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Embout à rotule pour charges lourdes 60.0 225.0 M60 Acier

20264703

Gamme de prix
€ 1.087,759 - € 870,203

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Embout à rotule pour charges lourdes 35.0 140.0 M36 Acier

20264451

Gamme de prix
€ 227,501 - € 181,999

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Embout à rotule pour charges lourdes 40.0 150.0 M39 Acier

20264475

Gamme de prix
€ 434,775 - € 347,82

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 42.0 M8 Acier

20264550

Gamme de prix
€ 23,389 - € 18,707

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Embout à rotule pour charges lourdes 45.0 163.0 M42 Acier

20264673

Gamme de prix
€ 562,061 - € 449,647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Embout à rotule pour charges lourdes 50.0 185.0 M45 Acier

20264697

Gamme de prix
€ 607,308 - € 485,846

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Embout à rotule pour charges lourdes 35.0 140.0 M36 Acier

20264635

Gamme de prix
€ 227,501 - € 181,999

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Embout à rotule pour charges lourdes 50.0 195.0 M52 Acier

20264680

Gamme de prix
€ 662,378 - € 529,90

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 54.0 M12 Acier

20264390

Gamme de prix
€ 31,528 - € 25,225

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 78.0 M20 Acier

20264420

Gamme de prix
€ 68,452 - € 54,764

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 48.0 M10 Acier

20264383

Gamme de prix
€ 28,244 - € 22,593

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 36.0 M6 Acier

20264369

Gamme de prix
€ 21,461 - € 17,167

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0