Menu Rechercher

Embouts à rotule pour charges lourdes - Femelle

En cours de production

Ces embouts à rotule pour charges lourdes femelles relient deux tiges, câbles ou autres composants et se terminent par un palier sphérique lisse intégral. Ils se composent d'un boîtier femelle fileté et d'un palier sphérique lisse intégral. Le palier sphérique lisse prend en charge des charges radiales et axiales. Il autorise un mauvais alignement angulaire, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.

La bille d'extrémité de tige est étayée par un palier plastique construit à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige qui ne nécessite aucun entretien. Les extrémités de tiges à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la composition plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, réduisant ainsi les blessures.

Il offre une finition durable qui est résistante à la corrosion et à l'usure. Le boîtier femelle filetée simplifie la connexion à un composant correspondant. Il peut aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C tout en maintenant sa capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Il est utilisé dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.

  • Le boîtier femelle filetée simplifie la connexion à un composant correspondant.
  • Il offre une finition durable qui est résistante à la corrosion et à l'usure
  • Il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C tout en maintenant sa capacité de charge.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRR3566, SRR3551

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage manuel d4 l1 d2 d1 d3 l2 Ajouter au panier
€ 38,587 - € 48,236 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
€ 32,171 - € 40,219 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
18.0
36.0
M4
5.0
11.11
10.0
€ 49,348 - € 61,679 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
€ 176,756 - € 220,942 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
€ 32,171 - € 40,219 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
€ 38,587 - € 48,236 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
€ 35,333 - € 44,166 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
€ 32,171 - € 40,219 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
€ 35,333 - € 44,166 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
€ 49,348 - € 61,679 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
€ 80,345 - € 100,429 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
€ 176,756 - € 220,942 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
€ 246,248 - € 307,805 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
70.0
145.0
M30x2.0
30.0
50.8
51.0
€ 80,345 - € 100,429 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
€ 80,345 - € 100,429 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
€ 98,593 - € 123,236 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
€ 22,501 - € 28,121 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
24.0
36.0
M8
8.0
15.87
16.0
€ 24,133 - € 30,161 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
€ 66,871 - € 83,589 Demander le délai de livraison ici
Right Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
€ 98,593 - € 123,236 Demander le délai de livraison ici
Left Hand
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
  • sur 4
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 57.0 M10 Acier inoxydable

20264765

Gamme de prix
€ 48,236 - € 38,587

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 36.0 M4 Acier inoxydable

20264727

Gamme de prix
€ 40,219 - € 32,171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12x1.25 Acier inoxydable

20264796

Gamme de prix
€ 61,679 - € 49,348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 111.0 M22x1.5 Acier inoxydable

20264857

Gamme de prix
€ 220,942 - € 176,756

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 36.0 M5 Acier inoxydable

20264734

Gamme de prix
€ 40,219 - € 32,171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 57.0 M10x1.25 Acier inoxydable

20264772

Gamme de prix
€ 48,236 - € 38,587

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 48.0 M8 Acier inoxydable

20264758

Gamme de prix
€ 44,166 - € 35,333

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 40.0 M6 Acier inoxydable

20264741

Gamme de prix
€ 40,219 - € 32,171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 48.0 M8 Acier inoxydable

20264918

Gamme de prix
€ 44,166 - € 35,333

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12 Acier inoxydable

20264949

Gamme de prix
€ 61,679 - € 49,348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 85.0 M16 Acier inoxydable

20264970

Gamme de prix
€ 100,429 - € 80,345

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 111.0 M22x1.5 Acier inoxydable

20265014

Gamme de prix
€ 220,942 - € 176,756

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 145.0 M30x2.0 Acier inoxydable

20265038

Gamme de prix
€ 307,805 - € 246,248

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 85.0 M16 Acier inoxydable

20264819

Gamme de prix
€ 100,429 - € 80,345

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 85.0 M16x1.5 Acier inoxydable

20264826

Gamme de prix
€ 100,429 - € 80,345

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 94.0 M24x2.0 Acier

20264338

Gamme de prix
€ 123,236 - € 98,593

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 36.0 M8 Acier

20264222

Gamme de prix
€ 28,121 - € 22,501

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 43.0 M10 Acier

20264239

Gamme de prix
€ 30,161 - € 24,133

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 77.0 M20x1.5 Acier

20264314

Gamme de prix
€ 83,589 - € 66,871

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 94.0 M24x2.0 Acier

20264161

Gamme de prix
€ 123,236 - € 98,593

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85