Menu Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
198 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H1 Couleur h Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
€ 0,0596 - € 0,0928 5400 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
€ 0,0706 - € 0,1099 1000 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
€ 0,0904 - € 0,1406 1600 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
€ 0,3583 - € 0,5573 120 En stock
6.0 mm
Noir
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
€ 0,7624 - € 1,1859 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
€ 0,9948 - € 1,5474 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
€ 0,3029 - € 0,4712 234 En stock
4.0 mm
Noir
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
€ 0,9907 - € 1,5411 56 En stock
6.0 mm
Noir
28.0 mm
4.5 mm
101.6 mm
2.0 mm
€ 0,2919 - € 0,4542 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
€ 0,4623 - € 0,7193 150 En stock
6.0 mm
Noir
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
€ 0,106 - € 0,1649 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Noir
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
€ 0,0974 - € 0,1516 2080 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
€ 1,0592 - € 1,177 63 En stock
6.0 mm
Noir
33.0 mm
4.0 mm
127.0 mm
2.0 mm
€ 1,2598 - € 1,3998 116 En stock
6.0 mm
Noir
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
€ 1,0091 - € 1,5697 78 En stock
6.0 mm
Noir
28.5 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
€ 0,9928 - € 1,5444 90 En stock
6.0 mm
Noir
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
€ 0,0189 - € 0,0294 72500 En stock
3.5 mm
Noir
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
€ 0,0204 - € 0,0317 21250 En stock
4.0 mm
Noir
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
€ 0,0288 - € 0,0449 10450 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
€ 0,2697 - € 0,4995 5225 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
  • sur 10
Embout à lamelles rond 32.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20574048

Gamme de prix
€ 0,0928 - € 0,0596

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20574086

Gamme de prix
€ 0,1099 - € 0,0706

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 43.0 mm 2.5 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20574116

Gamme de prix
€ 0,1406 - € 0,0904

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • D
    43.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 85.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Noir PELD - PIR

20574338

Gamme de prix
€ 0,5573 - € 0,3583

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • D
    85.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Embout à lamelles rond 95.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Noir PELD - PIR

20574376

Gamme de prix
€ 1,1859 - € 0,7624

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    95.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Embout à lamelles rond 110.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20574437

Gamme de prix
€ 1,5474 - € 0,9948

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    110.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 80.0 mm 3.0 mm 1.5 mm Noir PELD - PIR

20574321

Gamme de prix
€ 0,4712 - € 0,3029

Niveaux de stock
234 En stock
Caractéristiques
  • D
    80.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 101.6 mm 4.5 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20574390

Gamme de prix
€ 1,5411 - € 0,9907

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • D
    101.6 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 76.0 mm 4.0 mm 1.6 mm Noir PELD - PIR

20574307

Gamme de prix
€ 0,4542 - € 0,2919

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Embout à lamelles rond 88.9 mm 6.0 mm 3.5 mm Noir PELD - PIR

20574352

Gamme de prix
€ 0,7193 - € 0,4623

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
Embout à lamelles rond 50.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20574178

Gamme de prix
€ 0,1649 - € 0,106

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 48.0 mm 3.6 mm 1.2 mm Noir PELD - PIR

20574154

Gamme de prix
€ 0,1516 - € 0,0974

Niveaux de stock
2080 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.6 mm
Round Tube Insert 127.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574451

Gamme de prix
€ 1,177 - € 1,0592

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • D
    127.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Gamme de prix
€ 1,3998 - € 1,2598

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • D
    150.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.5 mm
Round Tube Insert 120.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574444

Gamme de prix
€ 1,5697 - € 1,0091

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • D
    120.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 105.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20574413

Gamme de prix
€ 1,5444 - € 0,9928

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Embout à lamelles rond 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20573867

Gamme de prix
€ 0,0294 - € 0,0189

Niveaux de stock
72500 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20573881

Gamme de prix
€ 0,0317 - € 0,0204

Niveaux de stock
21250 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 19.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20573935

Gamme de prix
€ 0,0449 - € 0,0288

Niveaux de stock
10450 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20573997

Gamme de prix
€ 0,4995 - € 0,2697

Niveaux de stock
5225 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm