Menu Rechercher

Embout à lamelles rond 48.0 mm 1.2 mm- 3.6 mm Gris PELD - PIR

Cet embout à lamelles rond multi-fonctionnel s’adapte parfaitement aux tubes, poteaux ou colonnettes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité de l’application. Il est de couleur grise et fabriqué en PEBD. Il peut être facilement installé à la main ou avec un marteau pour un processus d’assemblage rapide.
Nouvelle référence Essentra:

20776114

Ancienne référence Essentra:

20776114

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
800 - 3999 € 0,1061
4000 + € 0,0955
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 800

Prix total :

€ 84,88

800 x € 0,1061

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 48.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.2 mm
Épaisseur maximale de paroi 3.6 mm
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Gris
Code produit 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter