Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20769932
20769932
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0692 |
| 5000 + | € 0,0623 |
| A | 1.969 in |
|---|---|
| A | 50.0 mm |
| B | 20.0 mm |
| B | 0.787 in |
| h | 14.0 mm |
| h | 0.551 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Épaisseur maximale de paroi | 3.0 mm |
| Épaisseur maximale de paroi | 0.118 in |
| Matière | PELD - PIR |
| Couleur | Gris |
| Code produit | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer