Menu Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
€ 0,7138 - € 1,1234 4965 En stock
M10
Noir
PA6
€ 0,5773 - € 0,9379 876 En stock
M10
Noir
PA6
€ 0,7138 - € 1,1234 846 En stock
M8
Noir
PA6
€ 0,4882 - € 0,7895 4897 En stock
M8
Noir
PA6
€ 1,2347 - € 2,1667 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
€ 0,5045 - € 0,8206 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
€ 0,4882 - € 0,7895 4394 En stock
M10
Noir
PA6
20.0 mm
€ 1,2213 - € 2,1518 Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA6
€ 0,5773 - € 0,9379 1300 En stock
M8
Noir
PA6
€ 2,1441 - € 2,6445 960 En stock
M10
Noir
PA
€ 0,9711 - € 2,0393 Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA
€ 14,5221 - € 14,5221 24 En stock
1.5 mm
M20
Noir
PA
40.0 mm
€ 0,7924 - € 1,6641 1600 En stock
M8
Noir
PA
€ 13,371 - € 28,267 357 En stock
1.5 mm
M12
Noir
PA
30.0 mm
€ 3,6508 - € 8,1342 2570 En stock
2.5 mm
M10
Naturel
Alliage d’aluminium
€ 0,6601 - € 0,8139 50 En stock
M8
Noir
PA
€ 14,885 - € 31,477 9 En stock
2.0 mm
M12
Noir
PA
50.0 mm
€ 1,2199 - € 2,6022 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
HIPS
€ 0,8503 - € 1,8138 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
HIPS
€ 22,35 - € 47,309 192 En stock
1.5 mm
M16
Noir
PA
30.0 mm
  • sur 8
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328095

Gamme de prix
€ 1,1234 - € 0,7138

Niveaux de stock
4965 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328088

Gamme de prix
€ 0,9379 - € 0,5773

Niveaux de stock
876 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328057

Gamme de prix
€ 1,1234 - € 0,7138

Niveaux de stock
846 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328026

Gamme de prix
€ 0,7895 - € 0,4882

Niveaux de stock
4897 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328064

Gamme de prix
€ 2,1667 - € 1,2347

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328033

Gamme de prix
€ 0,8206 - € 0,5045

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Carré Embout à lamelles 20.0 mm 1.5 mm Noir PA6

10328071

Gamme de prix
€ 0,7895 - € 0,4882

Niveaux de stock
4394 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328101

Gamme de prix
€ 2,1518 - € 1,2213

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328040

Gamme de prix
€ 0,9379 - € 0,5773

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 40.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248225

Gamme de prix
€ 2,6445 - € 2,1441

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 35.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

10248256

Gamme de prix
€ 2,0393 - € 0,9711

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10645109

Gamme de prix
€ 14,5221 - € 14,5221

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M20
Insert taraudé M8 30.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

10248232

Gamme de prix
€ 1,6641 - € 0,7924

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Gamme de prix
€ 28,267 - € 13,371

Niveaux de stock
357 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Insert taraudé 2.5 mm M10 Naturel Alliage d’aluminium

10261323

Gamme de prix
€ 8,1342 - € 3,6508

Niveaux de stock
2570 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    2.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7616999099
Insert taraudé M8 20.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248171

Gamme de prix
€ 0,8139 - € 0,6601

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274101

Gamme de prix
€ 31,477 - € 14,885

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M12
Insert taraudé M8 Carré 38.1 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252888

Gamme de prix
€ 2,6022 - € 1,2199

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 31.7 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252871

Gamme de prix
€ 1,8138 - € 0,8503

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274149

Gamme de prix
€ 47,309 - € 22,35

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M16