Menu Rechercher

Embout

En stock

Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur h d1 Matière complète Type Ajouter au panier
€ 0,081 - € 0,1364 Demander le délai de livraison ici
Blanc
13.0 mm
7.9 mm
Polychlorure de vinyle
1
€ 0,0843 - € 0,1592 40000 En stock
5.6 mm
Noir
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
€ 0,0532 - € 0,1012 52000 En stock
5.5 mm
Noir
5.1 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0745 - € 0,1444 12000 En stock
7.0 mm
Noir
14.2 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0894 - € 0,171 10000 En stock
7.9 mm
Blanc
20.3 mm
5.0 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0564 - € 0,1066 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Noir
9.7 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0675 - € 0,1275 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Blanc
9.2 mm
4.0 mm
Polychlorure de vinyle
10074404 € 0,1058 - € 0,1992 16000 En stock
6.3 mm
Noir
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
€ 0,1008 - € 0,1954 Demander le délai de livraison ici
10.5 mm
Noir
24.2 mm
8.0 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0662 - € 0,1262 4000 En stock
6.3 mm
Noir
12.2 mm
2.7 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0729 - € 0,1454 4500 En stock
Blanc
10.0 mm
6.0 mm
Polychlorure de vinyle
1
€ 0,0662 - € 0,1265 Demander le délai de livraison ici
6.2 mm
Noir
13.3 mm
4.0 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0564 - € 0,1005 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Blanc
9.7 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0926 - € 0,163 8000 En stock
8.7 mm
Blanc
15.5 mm
6.3 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0745 - € 0,1358 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Blanc
14.2 mm
4.8 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,1404 - € 0,2652 31000 En stock
9.8 mm
Noir
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
€ 0,1109 - € 0,2082 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
€ 0,0894 - € 0,1675 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Noir
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
€ 0,0974 - € 0,1746 16500 En stock
11.1 mm
Blanc
13.3 mm
9.5 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0532 - € 0,0951 18000 En stock
5.6 mm
Blanc
6.6 mm
2.4 mm
Polychlorure de vinyle
  • sur 4
Embout 7.9 mm 13.0 mm PVC Blanc

10007594

Gamme de prix
€ 0,1364 - € 0,081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Noir

10089408

Gamme de prix
€ 0,1592 - € 0,0843

Niveaux de stock
40000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 3.2 mm 5.1 mm PVC Noir

10084571

Gamme de prix
€ 0,1012 - € 0,0532

Niveaux de stock
52000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.2 mm 14.2 mm PVC Noir

10081785

Gamme de prix
€ 0,1444 - € 0,0745

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 5.0 mm 20.3 mm PVC Blanc

10087350

Gamme de prix
€ 0,171 - € 0,0894

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.2 mm 9.7 mm PVC Noir

10082522

Gamme de prix
€ 0,1066 - € 0,0564

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 4.0 mm 9.2 mm PVC Blanc

10074374

Gamme de prix
€ 0,1275 - € 0,0675

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Noir

10074404

Gamme de prix
€ 0,1992 - € 0,1058

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 8.0 mm 24.2 mm PVC Noir

10084595

Gamme de prix
€ 0,1954 - € 0,1008

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 2.7 mm 12.2 mm PVC Noir

10082270

Gamme de prix
€ 0,1262 - € 0,0662

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 6.0 mm 10.0 mm PVC Blanc

10154687

Gamme de prix
€ 0,1454 - € 0,0729

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 4.0 mm 13.3 mm PVC Noir

10084588

Gamme de prix
€ 0,1265 - € 0,0662

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.2 mm 9.7 mm PVC Blanc

10105382

Gamme de prix
€ 0,1005 - € 0,0564

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 6.3 mm 15.5 mm PVC Blanc

10104453

Gamme de prix
€ 0,163 - € 0,0926

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 4.8 mm 14.2 mm PVC Blanc

10104200

Gamme de prix
€ 0,1358 - € 0,0745

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR Noir

10090336

Gamme de prix
€ 0,2652 - € 0,1404

Niveaux de stock
31000 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV - PIR Noir

10090275

Gamme de prix
€ 0,2082 - € 0,1109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Noir

10089446

Gamme de prix
€ 0,1675 - € 0,0894

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 9.5 mm 13.3 mm PVC Blanc

10104460

Gamme de prix
€ 0,1746 - € 0,0974

Niveaux de stock
16500 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 2.4 mm 6.6 mm PVC Blanc

10104361

Gamme de prix
€ 0,0951 - € 0,0532

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle