Menu Rechercher

Embase collier à montage adhésif

En stock

La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR1718

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Largeur maximale des serre-câbles compatibles Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,3977 - € 0,4645 2994 En stock
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
€ 0,1225 - € 0,1455 1712 En stock
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
€ 0,1691 - € 0,1691 7153 En stock
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
€ 0,1484 - € 0,2151 24846 En stock
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
10246054 € 0,1539 - € 0,1569 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
€ 0,2003 - € 0,2404 6103 En stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
€ 0,4321 - € 0,4321 21194 En stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
10246047 € 0,1455 - € 0,1455 4838 En stock
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
€ 0,1569 - € 0,1569 30900 En stock
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
€ 0,1355 - € 0,1617 2700 En stock
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
€ 0,184 - € 0,2166 500 En stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
€ 1,6176 - € 1,6176 862 En stock
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
€ 0,1223 - € 0,1455 7027 En stock
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
€ 0,1899 - € 0,227 37000 En stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
€ 0,1311 - € 0,1384 Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
€ 0,1662 - € 0,1662 2994 En stock
19.1 mm
19.1 mm
6.1 mm
€ 0,2984 - € 0,2984 Demander le délai de livraison ici
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
€ 0,2567 - € 0,2567 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
€ 1,0759 - € 1,0759 141 En stock
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
€ 0,2003 - € 0,2354 27868 En stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • sur 2
Embase collier Adhésif #8. M4 4.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10363683

Gamme de prix
€ 0,4645 - € 0,3977

Niveaux de stock
2994 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Hauteur de la base
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Embase collier Adhésif 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10246061

Gamme de prix
€ 0,1455 - € 0,1225

Niveaux de stock
1712 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    3.5 mm
  • Longueur totale
    21.0 mm
Embase collier Non-adhésif ABS Blanc

10155240

Gamme de prix
€ 0,1691 - € 0,1691

Niveaux de stock
7153 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Hauteur totale
    3.45 mm
  • Longueur totale
    19.05 mm
  • Largeur totale
    19.05 mm
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Embase collier Adhésif M3.5 3.5 mm PA Naturel

10009659

Gamme de prix
€ 0,2151 - € 0,1484

Niveaux de stock
24846 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Hauteur totale
    6.1 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
Embase collier Adhésif et à visser 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10246054

Gamme de prix
€ 0,1569 - € 0,1539

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    3.9 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
Embase collier Adhésif et à visser 4.8 mm Nylon 6/6 Noir

10277089

Gamme de prix
€ 0,2404 - € 0,2003

Niveaux de stock
6103 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
Embase collier Adhésif 6 3.6 mm Nylon 6/6 Noir

10108956

Gamme de prix
€ 0,4321 - € 0,4321

Niveaux de stock
21194 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Hauteur de la base
    6.1 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 3.6 mm
Embase collier Adhésif 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10246047

Gamme de prix
€ 0,1455 - € 0,1455

Niveaux de stock
4838 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.2 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Longueur totale
    12.5 mm
Embase collier Adhésif 3.2 mm Nylon 6/6 Noir

10277041

Gamme de prix
€ 0,1569 - € 0,1569

Niveaux de stock
30900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.2 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Longueur totale
    12.5 mm
Embase collier Adhésif et à visser 4.5 mm Nylon 6/6 Noir

10277096

Gamme de prix
€ 0,1617 - € 0,1355

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.5 mm
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
Embase collier Adhésif et à visser 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10246085

Gamme de prix
€ 0,2166 - € 0,184

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
Embase collier Adhésif 4.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10155158

Gamme de prix
€ 1,6176 - € 1,6176

Niveaux de stock
862 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
  • Hauteur totale
    7.6 mm
  • Longueur totale
    50.8 mm
Embase collier Adhésif et à visser 4.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10246092

Gamme de prix
€ 0,1455 - € 0,1223

Niveaux de stock
7027 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.5 mm
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
Embase collier Adhésif et à visser 4.8 mm Nylon 6/6 Noir

10277072

Gamme de prix
€ 0,227 - € 0,1899

Niveaux de stock
37000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
Embase collier Adhésif 6 0.142 in Nylon 6/6 Naturel

10313374

Gamme de prix
€ 0,1384 - € 0,1311

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Hauteur de la base
    6.1 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 3.6 mm
Embase collier Vis Nylon 6/6 Naturel

10009642

Gamme de prix
€ 0,1662 - € 0,1662

Niveaux de stock
2994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur totale
    6.1 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Largeur totale
    19.1 mm
Embase collier Adhésif ABS Blanc

10155264

Gamme de prix
€ 0,2984 - € 0,2984

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Hauteur totale
    3.45 mm
  • Longueur totale
    19.05 mm
  • Largeur totale
    19.05 mm
Embase collier Vis Nylon 6/6 Naturel

10009697

Gamme de prix
€ 0,2567 - € 0,2567

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
Embase collier Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10155233

Gamme de prix
€ 1,0759 - € 1,0759

Niveaux de stock
141 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Hauteur totale
    7.9 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
Embase collier Vis 6 3.6 mm Nylon 6/6 Noir

10108949

Gamme de prix
€ 0,2354 - € 0,2003

Niveaux de stock
27868 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur de la base
    6.1 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    6.1 mm