Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.
Séries: SR2022
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Plage d'épaisseur panneau | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1846 - € 0,2456 | Demander le délai de livraison ici |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| € 0,3717 - € 0,459 | 989 En stock |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| € 0,1482 - € 0,183 | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Installation par pression
|
||
| € 0,1512 - € 0,1866 | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Installation par pression
|
||
| € 0,1482 - € 0,183 | 148998 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Installation par pression
|
||
| € 0,1413 - € 0,1697 | 7754 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw-In
|
||
| € 0,1625 - € 0,1952 | 19173 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw-In
|
||
| € 0,1837 - € 0,2207 | 1000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw-In
|
||
| € 0,063 - € 0,0701 | 163600 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Screw
|
||
| € 0,0523 - € 0,0582 | 45915 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Screw
|
||
| € 0,1413 - € 0,1697 | 310433 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
| € 0,1922 - € 0,273 | 11900 En stock |
|
|
|
Installation par pression
|
||
| € 0,2959 - € 0,3295 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| € 0,1693 - € 0,2395 | 3707 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| € 0,2227 - € 0,3188 | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| € 0,1365 - € 0,1769 | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Push In
|
||
| € 0,2379 - € 0,5477 | 46384 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,4531 - € 0,9504 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
À enfoncer
|
||
| € 0,0663 - € 0,0819 | 1990 En stock |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| € 0,209 - € 0,3036 | 4520 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Push In
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer