Menu Rechercher

Écrous en bronze à brides

En stock

Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères, très utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ils sont destinés à des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge, et ils disposent d’une surface lisse qui réduit l’usure de la vis mère.

Extrêmement durables et dotés d’un élément d’auto-lubrification. Le bronze assure une performance fiable, ce qui fait d’eux un des choix d’écrous les plus populaires dans les assemblages de vis mères.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères
  • Ils sont destinés aux applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basse en charge
  • Disponibles en tant qu'écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Bronze Séries: SRL1331, SRL1332

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Filetage d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Nombre de filets d3 tol. h11 Ajouter au panier
€ 65,056 - € 76,531 Demander le délai de livraison ici
46.0
TR26 x 10
26.0
14.0
38.0
2.0
62.0
€ 24,48 - € 32,64 Demander le délai de livraison ici
25.0
TR10 x 4
10.0
10.0
25.0
2.0
42.0
€ 24,837 - € 33,119 Demander le délai de livraison ici
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
€ 44,197 - € 58,925 Demander le délai de livraison ici
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
€ 26,03 - € 34,70 Demander le délai de livraison ici
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
€ 36,465 - € 48,623 Demander le délai de livraison ici
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
€ 29,08 - € 38,77 Demander le délai de livraison ici
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
€ 35,394 - € 47,195 Demander le délai de livraison ici
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
€ 37,577 - € 50,102 4 En stock
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
€ 53,326 - € 66,657 Demander le délai de livraison ici
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
€ 10,537 - € 12,393 Demander le délai de livraison ici
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
€ 55,753 - € 69,697 Demander le délai de livraison ici
44.0
TR24 x10
24.0
12.0
32.0
2.0
55.0
€ 181,958 - € 214,067 Demander le délai de livraison ici
66.0
TR40 x 14
40.0
16.0
63.0
2.0
95.0
€ 77,02 - € 90,617 Demander le délai de livraison ici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
€ 53,754 - € 67,198 Demander le délai de livraison ici
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
€ 100,541 - € 118,289 Demander le délai de livraison ici
54.0
TR32 x 12
32.0
16.0
45.0
2.0
70.0
€ 50,306 - € 62,883 Demander le délai de livraison ici
44.0
TR22 x10
22.0
12.0
32.0
2.0
55.0
€ 97,747 - € 114,995 Demander le délai de livraison ici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
€ 46,971 - € 62,628 Demander le délai de livraison ici
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
€ 43,044 - € 57,395 Demander le délai de livraison ici
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
  • sur 4
Écrou à brides TR26 x 10 46.0 Bronze

20149581

Gamme de prix
€ 76,531 - € 65,056

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR10 x 4 25.0 Bronze

20149666

Gamme de prix
€ 32,64 - € 24,48

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR10 x 2 25.0 Bronze

20146610

Gamme de prix
€ 33,119 - € 24,837

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR16 x 4 35.0 Bronze

20146696

Gamme de prix
€ 58,925 - € 44,197

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR12 x 3 35.0 Bronze

20146627

Gamme de prix
€ 34,70 - € 26,03

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR16 x 4 35.0 Bronze

20146689

Gamme de prix
€ 48,623 - € 36,465

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR12 x 6 35.0 Bronze

20146641

Gamme de prix
€ 38,77 - € 29,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR14 x 6 35.0 Bronze

20146672

Gamme de prix
€ 47,195 - € 35,394

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR16 x 8 35.0 Bronze

20146702

Gamme de prix
€ 50,102 - € 37,577

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR24 x 5 44.0 Bronze

20146818

Gamme de prix
€ 66,657 - € 53,326

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR36 x 6 54.0 Bronze

20146955

Gamme de prix
€ 12,393 - € 10,537

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR24 x10 44.0 Bronze

20146801

Gamme de prix
€ 69,697 - € 55,753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR40 x 14 66.0 Bronze

20146979

Gamme de prix
€ 214,067 - € 181,958

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    14
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR30 x 6 46.0 Bronze

20146894

Gamme de prix
€ 90,617 - € 77,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR20 x 8 44.0 Bronze

20146764

Gamme de prix
€ 67,198 - € 53,754

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR32 x 12 54.0 Bronze

20146917

Gamme de prix
€ 118,289 - € 100,541

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR22 x10 44.0 Bronze

20146771

Gamme de prix
€ 62,883 - € 50,306

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR30 x 6 46.0 Bronze

20146900

Gamme de prix
€ 114,995 - € 97,747

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR18 x 4 35.0 Bronze

20146726

Gamme de prix
€ 62,628 - € 46,971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR14 x 3 35.0 Bronze

20146665

Gamme de prix
€ 57,395 - € 43,044

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche