Menu Rechercher

Écrous en bronze à brides

En stock

Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères, très utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ils sont destinés à des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge, et ils disposent d’une surface lisse qui réduit l’usure de la vis mère.

Extrêmement durables et dotés d’un élément d’auto-lubrification. Le bronze assure une performance fiable, ce qui fait d’eux un des choix d’écrous les plus populaires dans les assemblages de vis mères.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères
  • Ils sont destinés aux applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basse en charge
  • Disponibles en tant qu'écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Bronze Séries: SRL1331, SRL1332

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Filetage d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Nombre de filets d3 tol. h11 Ajouter au panier
€ 187,0528 - € 220,0609 Demander le délai de livraison ici
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
€ 34,2149 - € 45,6226 Demander le délai de livraison ici
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
€ 278,9067 - € 309,8968 Demander le délai de livraison ici
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
€ 22,4813 - € 29,9785 Demander le délai de livraison ici
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
€ 44,2492 - € 59,0021 Demander le délai de livraison ici
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
€ 42,0154 - € 56,0137 Demander le délai de livraison ici
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
€ 48,8835 - € 61,0992 Demander le délai de livraison ici
24.0
TR16 x 8
16.0
12.0
30.0
2.0
52.0
€ 106,9007 - € 125,7645 Demander le délai de livraison ici
33.0
TR24 x 10
24.0
12.0
50.0
2.0
77.0
€ 73,5246 - € 91,9063 Demander le délai de livraison ici
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
€ 100,4839 - € 118,2149 Demander le délai de livraison ici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
€ 10,832 - € 12,74 Demander le délai de livraison ici
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
€ 79,1766 - € 93,1543 Demander le délai de livraison ici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
€ 187,0528 - € 220,0609 Demander le délai de livraison ici
66.0
TR40 x 14
40.0
16.0
63.0
2.0
95.0
€ 225,1464 - € 250,1659 Demander le délai de livraison ici
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
€ 107,5823 - € 126,5715 Demander le délai de livraison ici
54.0
TR36 x 12
36.0
16.0
45.0
2.0
70.0
€ 63,6682 - € 74,9093 Demander le délai de livraison ici
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
€ 99,8126 - € 117,4284 Demander le délai de livraison ici
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
€ 86,5689 - € 101,847 Demander le délai de livraison ici
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
€ 183,8856 - € 216,3385 Demander le délai de livraison ici
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
€ 220,5543 - € 259,4765 Demander le délai de livraison ici
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
  • sur 4
Écrou à brides TR40 x 7 66.0 Bronze

20146993

Gamme de prix
€ 220,0609 - € 187,0528

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR14 x 3 24.0 Bronze

20147143

Gamme de prix
€ 45,6226 - € 34,2149

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR50 x 8 75.0 Bronze

20147020

Gamme de prix
€ 309,8968 - € 278,9067

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR10 x 2 15.0 Bronze

20147099

Gamme de prix
€ 29,9785 - € 22,4813

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR14 x 3 35.0 Bronze

20146665

Gamme de prix
€ 59,0021 - € 44,2492

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR18 x 4 35.0 Bronze

20146719

Gamme de prix
€ 56,0137 - € 42,0154

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR16 x 8 24.0 Bronze

20147174

Gamme de prix
€ 61,0992 - € 48,8835

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR24 x 10 33.0 Bronze

20147211

Gamme de prix
€ 125,7645 - € 106,9007

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR22 x 5 44.0 Bronze

20146795

Gamme de prix
€ 91,9063 - € 73,5246

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR30 x 6 46.0 Bronze

20146900

Gamme de prix
€ 118,2149 - € 100,4839

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR36 x 6 54.0 Bronze

20146955

Gamme de prix
€ 12,74 - € 10,832

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR30 x 6 46.0 Bronze

20146894

Gamme de prix
€ 93,1543 - € 79,1766

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR40 x 14 66.0 Bronze

20146979

Gamme de prix
€ 220,0609 - € 187,0528

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    14
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR44 x 7 66.0 Bronze

20147006

Gamme de prix
€ 250,1659 - € 225,1464

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR36 x 12 54.0 Bronze

20146948

Gamme de prix
€ 126,5715 - € 107,5823

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR26 x 5 46.0 Bronze

20146832

Gamme de prix
€ 74,9093 - € 63,6682

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR32 x 6 54.0 Bronze

20146924

Gamme de prix
€ 117,4284 - € 99,8126

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR26 x 5 46.0 Bronze

20146849

Gamme de prix
€ 101,847 - € 86,5689

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR40 x 7 66.0 Bronze

20146986

Gamme de prix
€ 216,3385 - € 183,8856

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR44 x 7 66.0 Bronze

20147013

Gamme de prix
€ 259,4765 - € 220,5543

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche