Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères, très utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ils sont destinés à des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge, et ils disposent d’une surface lisse qui réduit l’usure de la vis mère.
Extrêmement durables et dotés d’un élément d’auto-lubrification. Le bronze assure une performance fiable, ce qui fait d’eux un des choix d’écrous les plus populaires dans les assemblages de vis mères.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Bronze Séries: SRL1331, SRL1332
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | Filetage | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Nombre de filets | d3 tol. h11 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 25,5324 - € 34,0463 | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| € 29,8942 - € 39,8556 | Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| € 45,4345 - € 60,5749 | Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| € 36,385 - € 48,5165 | Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| € 89,1903 - € 104,929 | Demander le délai de livraison ici |
46.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| € 99,8126 - € 117,4284 | Demander le délai de livraison ici |
54.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
| € 86,5689 - € 101,847 | Demander le délai de livraison ici |
46.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| € 66,8776 - € 78,6739 | Demander le délai de livraison ici |
46.0
|
TR26 x 10
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
| € 434,1984 - € 482,4476 | Demander le délai de livraison ici |
65.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| € 225,1464 - € 250,1659 | Demander le délai de livraison ici |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| € 107,5823 - € 126,5715 | Demander le délai de livraison ici |
54.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
2.0
|
70.0
|
||
| € 631,6207 - € 701,7971 | Demander le délai de livraison ici |
105.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| € 183,8856 - € 216,3385 | Demander le délai de livraison ici |
66.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| € 220,5543 - € 259,4765 | Demander le délai de livraison ici |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| € 629,283 - € 699,2065 | Demander le délai de livraison ici |
105.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| € 25,1654 - € 33,5539 | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
2.0
|
42.0
|
||
| € 106,9007 - € 125,7645 | Demander le délai de livraison ici |
33.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
13.0
|
50.0
|
1.0
|
77.0
|
||
| € 340,5826 - € 378,4212 | Demander le délai de livraison ici |
75.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
| € 16,19 - € 21,5901 | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| € 24,8714 - € 33,1664 | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
2.0
|
42.0