Menu Rechercher

Écrous cylindriques en acier

En cours de production

Les écrous cylindriques en acier sont des fixations couramment utilisées conjointement avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • L'écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation
  • Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la construction
  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier Séries: SRL1339

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d1 tol 7H Surface de contact Pas d2 tol. h10 Direction du filetage Ajouter au panier
€ 39,4361 - € 52,575 Demander le délai de livraison ici
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Main gauche
€ 63,9622 - € 75,2445 Demander le délai de livraison ici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Main gauche
€ 27,1999 - € 36,272 Demander le délai de livraison ici
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Main gauche
€ 327,528 - € 385,3273 Demander le délai de livraison ici
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Main gauche
€ 52,722 - € 65,2965 Demander le délai de livraison ici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Main droite
€ 15,4036 - € 20,5353 Demander le délai de livraison ici
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Main gauche
€ 23,8445 - € 31,7981 Demander le délai de livraison ici
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Main gauche
€ 16,8613 - € 22,4772 Demander le délai de livraison ici
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Main gauche
€ 21,0133 - € 28,0243 Demander le délai de livraison ici
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Main droite
€ 11,3872 - € 15,1815 Demander le délai de livraison ici
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Main droite
€ 53,4663 - € 66,2248 Demander le délai de livraison ici
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Main droite
€ 10,0035 - € 13,3362 Demander le délai de livraison ici
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Main droite
€ 9,5625 - € 12,7462 Demander le délai de livraison ici
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Main droite
€ 7,6339 - € 10,1772 Demander le délai de livraison ici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Main droite
€ 160,4502 - € 187,6532 Demander le délai de livraison ici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Main droite
€ 259,6759 - € 303,7041 Demander le délai de livraison ici
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Main droite
€ 246,3386 - € 289,8127 Demander le délai de livraison ici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Main gauche
€ 47,2058 - € 58,4593 Demander le délai de livraison ici
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
Main droite
€ 4,5715 - € 6,0899 Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Main droite
€ 10,0662 - € 13,4205 Demander le délai de livraison ici
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Main droite
  • sur 3
Écrou cylindrique TR36 x 6 54.0 Acier

20147600

Gamme de prix
€ 52,575 - € 39,4361

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR44 x 7 66.0 Acier

20147648

Gamme de prix
€ 75,2445 - € 63,9622

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR32 x 6 48.0 Acier

20147587

Gamme de prix
€ 36,272 - € 27,1999

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR80 x 10 110.0 Acier

20147723

Gamme de prix
€ 385,3273 - € 327,528

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR44 x 7 66.0 Acier

20147631

Gamme de prix
€ 65,2965 - € 52,722

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR24 x 5 36.0 Acier

20147501

Gamme de prix
€ 20,5353 - € 15,4036

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR28 x 5 42.0 Acier

20147549

Gamme de prix
€ 31,7981 - € 23,8445

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR22 x 5 33.0 Acier

20147488

Gamme de prix
€ 22,4772 - € 16,8613

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR28 x 10 42.0 Acier

20149734

Gamme de prix
€ 28,0243 - € 21,0133

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 4 15.0 Acier

20149543

Gamme de prix
€ 15,1815 - € 11,3872

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR40 x 14 60.0 Acier

20149475

Gamme de prix
€ 66,2248 - € 53,4663

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    14.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR20 x 8 30.0 Acier

20149444

Gamme de prix
€ 13,3362 - € 10,0035

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR14 x 6 21.0 Acier

20149420

Gamme de prix
€ 12,7462 - € 9,5625

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 2 15.0 Acier

20147358

Gamme de prix
€ 10,1772 - € 7,6339

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR60 x 9 90.0 Acier

20147679

Gamme de prix
€ 187,6532 - € 160,4502

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR80 x 10 110.0 Acier

20147716

Gamme de prix
€ 303,7041 - € 259,6759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR60 x 9 90.0 Acier

20147686

Gamme de prix
€ 289,8127 - € 246,3386

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR36 x 12 54.0 Acier

20149468

Gamme de prix
€ 58,4593 - € 47,2058

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR12 x 3 18.0 Acier

20147372

Gamme de prix
€ 6,0899 - € 4,5715

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR16 x 8 24.0 Acier

20149031

Gamme de prix
€ 13,4205 - € 10,0662

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite