Menu Rechercher

Écrous cylindriques en acier

En cours de production

Les écrous cylindriques en acier sont des fixations couramment utilisées conjointement avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • L'écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation
  • Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la construction
  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier Séries: SRL1339

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d1 tol 7H Surface de contact Pas d2 tol. h10 Direction du filetage Ajouter au panier
€ 9,731 - € 12,973 Demander le délai de livraison ici
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Main droite
€ 9,302 - € 12,399 Demander le délai de livraison ici
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Main droite
€ 45,92 - € 56,867 Demander le délai de livraison ici
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
Main droite
€ 6,365 - € 8,493 Demander le délai de livraison ici
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Main droite
€ 20,441 - € 27,261 Demander le délai de livraison ici
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Main droite
€ 11,077 - € 14,768 Demander le délai de livraison ici
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Main droite
€ 52,01 - € 64,421 Demander le délai de livraison ici
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Main droite
€ 9,792 - € 13,055 Demander le délai de livraison ici
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Main droite
€ 21,002 - € 28,00 Demander le délai de livraison ici
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Main droite
€ 11,077 - € 14,768 Demander le délai de livraison ici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Main gauche
€ 9,282 - € 12,375 Demander le délai de livraison ici
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Main gauche
€ 8,242 - € 10,991 Demander le délai de livraison ici
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Main gauche
€ 7,426 - € 9,90 Demander le délai de livraison ici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Main droite
€ 4,447 - € 5,924 Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Main droite
€ 6,365 - € 8,481 Demander le délai de livraison ici
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Main droite
€ 13,403 - € 17,865 Demander le délai de livraison ici
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Main droite
€ 18,707 - € 24,938 Demander le délai de livraison ici
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Main droite
€ 143,555 - € 167,903 Demander le délai de livraison ici
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Main droite
€ 9,486 - € 12,645 Demander le délai de livraison ici
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Main gauche
€ 156,08 - € 182,542 Demander le délai de livraison ici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Main droite
  • sur 3
Écrou cylindrique TR20 x 8 30.0 Acier

20149444

Gamme de prix
€ 12,973 - € 9,731

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR14 x 6 21.0 Acier

20149420

Gamme de prix
€ 12,399 - € 9,302

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR36 x 12 54.0 Acier

20149468

Gamme de prix
€ 56,867 - € 45,92

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR12 x 6 18.0 Acier

20149529

Gamme de prix
€ 8,493 - € 6,365

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR28 x 10 42.0 Acier

20149734

Gamme de prix
€ 27,261 - € 20,441

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 4 15.0 Acier

20149543

Gamme de prix
€ 14,768 - € 11,077

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR40 x 14 60.0 Acier

20149475

Gamme de prix
€ 64,421 - € 52,01

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    14.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR16 x 8 24.0 Acier

20149031

Gamme de prix
€ 13,055 - € 9,792

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR30 x 12 45.0 Acier

20149536

Gamme de prix
€ 28,00 - € 21,002

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 2 15.0 Acier

20147365

Gamme de prix
€ 14,768 - € 11,077

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR14 x 3 21.0 Acier

20147402

Gamme de prix
€ 12,375 - € 9,282

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR18 x 4 27.0 Acier

20147440

Gamme de prix
€ 10,991 - € 8,242

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR10 x 2 15.0 Acier

20147358

Gamme de prix
€ 9,90 - € 7,426

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR12 x 3 18.0 Acier

20147372

Gamme de prix
€ 5,924 - € 4,447

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR16 x 4 24.0 Acier

20147419

Gamme de prix
€ 8,481 - € 6,365

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR26 x 5 39.0 Acier

20147518

Gamme de prix
€ 17,865 - € 13,403

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR30 x 6 45.0 Acier

20147556

Gamme de prix
€ 24,938 - € 18,707

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR50 x 8 75.0 Acier

20147655

Gamme de prix
€ 167,903 - € 143,555

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR20 x 4 30.0 Acier

20147464

Gamme de prix
€ 12,645 - € 9,486

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR60 x 9 90.0 Acier

20147679

Gamme de prix
€ 182,542 - € 156,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main droite