Menu Rechercher

Écrou cylindrique transversal M6 10.0 mm 16.0 mm Zinc

Cross dowel barrel nuts are designed to be used with Joint Connector Bolts where a right angle connection is needed.
Nouvelle référence Essentra:

10378496

Ancienne référence Essentra:

463139

5675 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 € 0,6638
2000 + € 0,3161
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 132,76

200 x € 0,6638

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Diamètre extérieur 10.0 mm
Longueur totale 16.0 mm
Matière complète Alliage zinc
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Forme d'écrou Cylindrique
Price per piece incl VAT 0.7661 EUR
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter