Menu Rechercher

Écrous à ailes et à oreilles - Écrous à oreilles en plastique

En stock

Les écrous à oreilles sont dotés d'ailettes offrant une prise supplémentaire pour faciliter l'installation et le retrait rapide sans outils.

Séries: SR1956

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Largeur d'ailette Ajouter au panier
€ 0,125 - € 0,1544 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
€ 0,2003 - € 0,2656 2998 En stock
M10 x 1.5
18.3 mm
34.8 mm
€ 0,1094 - € 0,135 Demander le délai de livraison ici
M6
13.4 mm
29.7 mm
€ 0,1502 - € 0,1855 10498 En stock
M4
8.0 mm
16.0 mm
€ 0,0811 - € 0,1002 495 En stock
M4 x 0.7
8.0 mm
16.0 mm
€ 0,2003 - € 0,2656 3488 En stock
M8 x 1.25
18.3 mm
34.8 mm
€ 0,1284 - € 0,1585 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
13.4 mm
29.7 mm
€ 0,1825 - € 0,1899 Demander le délai de livraison ici
M8
22.0 mm
35.0 mm
€ 0,2137 - € 0,3888 2600 En stock
M4
14.0 mm
25.0 mm
€ 0,1721 - € 0,1795 Demander le délai de livraison ici
M8
24.0 mm
35.0 mm
€ 0,2137 - € 0,3888 Demander le délai de livraison ici
M6
14.0 mm
25.0 mm
€ 0,1736 - € 0,1825 Demander le délai de livraison ici
M4
22.0 mm
35.0 mm
€ 0,417 - € 0,417 19320 En stock
M10
25.0 mm
41.0 mm
€ 0,503 - € 0,8162 736 En stock
M8
16.0 mm
26.0 mm
€ 0,0758 - € 0,1838 Demander le délai de livraison ici
M6
12.0 mm
25.0 mm
€ 0,1825 - € 0,1899 1000 En stock
M4
24.0 mm
35.0 mm
€ 0,2137 - € 0,3888 1452 En stock
M5
14.0 mm
25.0 mm
€ 0,1015 - € 0,1254 20000 En stock
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
€ 0,1157 - € 0,1428 27373 En stock
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
€ 0,1273 - € 0,1571 1000 En stock
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
  • sur 2
Écrou à oreilles M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10327425

Gamme de prix
€ 0,1544 - € 0,125

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    11.1 mm
  • Largeur d'ailette
    22.2 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Écrou à oreilles M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10327487

Gamme de prix
€ 0,2656 - € 0,2003

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    16.2 mm
  • Hauteur totale
    18.3 mm
  • Largeur d'ailette
    34.8 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
Écrou à oreilles M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10327449

Gamme de prix
€ 0,135 - € 0,1094

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
  • Largeur d'ailette
    29.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
Écrou à oreilles M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10327395

Gamme de prix
€ 0,1855 - € 0,1502

Niveaux de stock
10498 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur d'ailette
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Écrou à oreilles M4 x 0.7 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10327401

Gamme de prix
€ 0,1002 - € 0,0811

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur d'ailette
    16.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Écrou à oreilles M8 x 1.25 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10327470

Gamme de prix
€ 0,2656 - € 0,2003

Niveaux de stock
3488 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    16.2 mm
  • Hauteur totale
    18.3 mm
  • Largeur d'ailette
    34.8 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du pas
    1.2 mm
Écrou à oreilles M6 x 1.0 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10327456

Gamme de prix
€ 0,1585 - € 0,1284

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
  • Largeur d'ailette
    29.7 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
Écrou à oreilles M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10060353

Gamme de prix
€ 0,1899 - € 0,1825

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre du pas
    1.25 mm
Écrou à oreilles M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10180228

Gamme de prix
€ 0,3888 - € 0,2137

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M8 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10060469

Gamme de prix
€ 0,1795 - € 0,1721

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre du pas
    1.25 mm
Écrou à oreilles M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10180266

Gamme de prix
€ 0,3888 - € 0,2137

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10060322

Gamme de prix
€ 0,1825 - € 0,1736

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Écrou à oreilles M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10262481

Gamme de prix
€ 0,417 - € 0,417

Niveaux de stock
19320 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Largeur d'ailette
    41.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
Écrou à oreilles M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Naturel

10180280

Gamme de prix
€ 0,8162 - € 0,503

Niveaux de stock
736 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Largeur d'ailette
    26.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10060261

Gamme de prix
€ 0,1838 - € 0,0758

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10060438

Gamme de prix
€ 0,1899 - € 0,1825

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Écrou à oreilles M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10180242

Gamme de prix
€ 0,3888 - € 0,2137

Niveaux de stock
1452 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10327418

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,1015

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    12.2 mm
  • Largeur d'ailette
    22.8 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Écrou à oreilles M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10327463

Gamme de prix
€ 0,1428 - € 0,1157

Niveaux de stock
27373 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Largeur d'ailette
    27.7 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
Écrou à oreilles M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10327432

Gamme de prix
€ 0,1571 - € 0,1273

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    12.2 mm
  • Largeur d'ailette
    22.8 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm