Menu Rechercher

Douilles à billes à collerette

En stock

Ces douilles à billes à collerette sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La collerette de montage permet à la douille d’être facilement montée sur une surface à l’aide de boulons ou de vis. Dans les douilles à billes à collerette longue, la taille accrue leur confère une capacité de charge supérieure et une plus grande stabilité par rapport aux douilles à billes standard de même taille.

Elles disposent d'un faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu'une capacité de charge élevée puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines CNC, les systèmes d'assemblage et les processus de fabrication.

  • Faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu’une capacité de charge élevée, minimisant ainsi la concentration de la contrainte.
  • Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
  • La collerette de montage permet à la douille d'être facilement montée sur une surface à l'aide de boulons ou de vis.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Ajouter au panier
€ 83,599 - € 119,432 Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
€ 100,429 - € 143,463 Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
€ 28,213 - € 40,30 Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
€ 15,392 - € 21,991 Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
€ 66,963 - € 95,666 Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
€ 80,458 - € 114,934 Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
€ 23,837 - € 34,058 Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
€ 143,30 - € 204,714 Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
€ 18,768 - € 26,816 Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
€ 44,258 - € 63,22 Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
€ 53,193 - € 75,99 Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
€ 53,009 - € 75,725 6 En stock
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
€ 30,202 - € 43,146 Demander le délai de livraison ici
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
€ 56,202 - € 80,284 Demander le délai de livraison ici
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
€ 60,415 - € 86,312 Demander le délai de livraison ici
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
€ 27,356 - € 39,076 Demander le délai de livraison ici
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Circular Flange
€ 101,735 - € 145,33 Demander le délai de livraison ici
134.0
11.0
60.0
90.0
125.0
Circular Flange
€ 51,949 - € 74,205 Demander le délai de livraison ici
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
€ 36,70 - € 52,428 Demander le délai de livraison ici
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
€ 139,648 - € 199,502 Demander le délai de livraison ici
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Circular Flange
  • sur 6
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156671

Gamme de prix
€ 119,432 - € 83,599

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156749

Gamme de prix
€ 143,463 - € 100,429

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20156572

Gamme de prix
€ 40,30 - € 28,213

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire Square Flange 16.0 26.0 36.0 Acier

20156657

Gamme de prix
€ 21,991 - € 15,392

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156664

Gamme de prix
€ 95,666 - € 66,963

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156732

Gamme de prix
€ 114,934 - € 80,458

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 25.0 40.0 58.0 Acier

20156794

Gamme de prix
€ 34,058 - € 23,837

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156817

Gamme de prix
€ 204,714 - € 143,30

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 20.0 32.0 45.0 Acier

20156725

Gamme de prix
€ 26,816 - € 18,768

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20156640

Gamme de prix
€ 63,22 - € 44,258

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20156602

Gamme de prix
€ 75,99 - € 53,193

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156718

Gamme de prix
€ 75,725 - € 53,009

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20156114

Gamme de prix
€ 43,146 - € 30,202

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156145

Gamme de prix
€ 80,284 - € 56,202

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20156091

Gamme de prix
€ 86,312 - € 60,415

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 16.0 26.0 70.0 Acier

20156169

Gamme de prix
€ 39,076 - € 27,356

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 60.0 90.0 125.0 Acier

20156398

Gamme de prix
€ 145,33 - € 101,735

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Bague à boule linéaire 30.0 47.0 123.0 Acier

20156336

Gamme de prix
€ 74,205 - € 51,949

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156183

Gamme de prix
€ 52,428 - € 36,70

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 50.0 75.0 192.0 Acier

20156381

Gamme de prix
€ 199,502 - € 139,648

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0