Menu Rechercher

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
439 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Déviation de fonctionnement maximale Raideur de ressort Couleur Ø trou Déviation maximale Force maximale Type Ajouter au panier
€ 11,6155 - € 11,6155 Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
98.7 Nmm
Rouge
32.0 mm
44.4 mm
4384.0 N
Heavy Duty
€ 6,8373 - € 6,8373 Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
90.1 Nmm
Rouge
25.0 mm
30.5 mm
2747.0 N
Heavy Duty
€ 19,4431 - € 19,4431 Demander le délai de livraison ici
60.9 mm
60.7 Nmm
Rouge
32.0 mm
72.5 mm
4398.0 N
Heavy Duty
Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
36.9 Nmm
Rouge
16.0 mm
21.1 mm
779.0 N
Heavy Duty
€ 5,5858 - € 5,5858 Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
33.9 Nmm
Rouge
20.0 mm
50.1 mm
1697.0 N
Heavy Duty
€ 3,483 - € 3,483 Demander le délai de livraison ici
9.6 mm
280.7 Nmm
Rouge
25.0 mm
11.0 mm
3088.0 N
Heavy Duty
€ 3,0536 - € 3,0536 Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
127.1 Nmm
Rouge
25.0 mm
23.1 mm
2935.0 N
Heavy Duty
€ 3,0858 - € 3,0858 Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
18.9 Nmm
Rouge
16.0 mm
46.0 mm
870.0 N
Heavy Duty
€ 1,7576 - € 1,7576 Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
96.7 Nmm
Rouge
20.0 mm
17.6 mm
1701.0 N
Heavy Duty
€ 3,7212 - € 3,7212 Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
163.1 Nmm
Rouge
25.0 mm
17.9 mm
2919.0 N
Heavy Duty
€ 4,868 - € 4,868 Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
78.4 Nmm
Rouge
25.0 mm
37.3 mm
2923.0 N
Heavy Duty
€ 2,7765 - € 2,7765 Demander le délai de livraison ici
22.8 mm
62.8 Nmm
Rouge
20.0 mm
27.5 mm
1728.0 N
Heavy Duty
€ 4,9091 - € 4,9091 Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
37.3 Nmm
Rouge
20.0 mm
45.5 mm
1698.0 N
Heavy Duty
€ 1,7125 - € 1,7125 Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
371.4 Nmm
Rouge
25.0 mm
8.5 mm
3157.0 N
Heavy Duty
€ 4,8368 - € 4,8368 Demander le délai de livraison ici
34.2 mm
15.7 Nmm
Rouge
16.0 mm
44.0 mm
691.0 N
Heavy Duty
€ 1,7183 - € 1,7183 Demander le délai de livraison ici
13.2 mm
45.5 Nmm
Rouge
16.0 mm
19.2 mm
874.0 N
Heavy Duty
€ 3,1216 - € 3,1216 Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
53.9 Nmm
Rouge
20.0 mm
31.7 mm
1707.0 N
Heavy Duty
€ 1,1664 - € 1,1664 Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
219.2 Nmm
Rouge
20.0 mm
8.3 mm
1819.0 N
Heavy Duty
€ 1,5473 - € 1,5473 Demander le délai de livraison ici
9.6 mm
171.3 Nmm
Rouge
20.0 mm
11.0 mm
1885.0 N
Heavy Duty
€ 3,3567 - € 3,3567 Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
46.5 Nmm
Rouge
20.0 mm
37.5 mm
1745.0 N
Heavy Duty
  • sur 22
Ressort ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 98.7 Nmm

10642184

Gamme de prix
€ 11,6155 - € 11,6155

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    44.4 mm
  • Force maximale
    4384.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    38.1 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 90.1 Nmm

10631782

Gamme de prix
€ 6,8373 - € 6,8373

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    30.5 mm
  • Force maximale
    2747.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    26.7 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 60.7 Nmm

10635520

Gamme de prix
€ 19,4431 - € 19,4431

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    72.5 mm
  • Force maximale
    4398.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    60.9 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 51.0 mm 36.9 Nmm

10335307


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    21.1 mm
  • Force maximale
    779.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.3 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 140.0 mm 33.9 Nmm

10635568

Gamme de prix
€ 5,5858 - € 5,5858

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    50.1 mm
  • Force maximale
    1697.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    42.0 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 280.7 Nmm

10445204

Gamme de prix
€ 3,483 - € 3,483

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    11.0 mm
  • Force maximale
    3088.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    9.6 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 127.1 Nmm

10415672

Gamme de prix
€ 3,0536 - € 3,0536

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    23.1 mm
  • Force maximale
    2935.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    19.2 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 102.0 mm 18.9 Nmm

10445129

Gamme de prix
€ 3,0858 - € 3,0858

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    46.0 mm
  • Force maximale
    870.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.6 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 96.7 Nmm

10445150

Gamme de prix
€ 1,7576 - € 1,7576

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    17.6 mm
  • Force maximale
    1701.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.3 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 163.1 Nmm

10445235

Gamme de prix
€ 3,7212 - € 3,7212

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    17.9 mm
  • Force maximale
    2919.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.3 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 78.4 Nmm

10631720

Gamme de prix
€ 4,868 - € 4,868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    37.3 mm
  • Force maximale
    2923.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.6 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 62.8 Nmm

10413104

Gamme de prix
€ 2,7765 - € 2,7765

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    27.5 mm
  • Force maximale
    1728.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    22.8 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 127.0 mm 37.3 Nmm

10635667

Gamme de prix
€ 4,9091 - € 4,9091

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    45.5 mm
  • Force maximale
    1698.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    38.1 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 371.4 Nmm

10419212

Gamme de prix
€ 1,7125 - € 1,7125

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    8.5 mm
  • Force maximale
    3157.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    7.5 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 15.7 Nmm

10631706

Gamme de prix
€ 4,8368 - € 4,8368

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    44.0 mm
  • Force maximale
    691.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    34.2 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 44.0 mm 45.5 Nmm

10445082

Gamme de prix
€ 1,7183 - € 1,7183

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    19.2 mm
  • Force maximale
    874.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    13.2 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 53.9 Nmm

10445174

Gamme de prix
€ 3,1216 - € 3,1216

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    31.7 mm
  • Force maximale
    1707.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    26.7 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 219.2 Nmm

10445136

Gamme de prix
€ 1,1664 - € 1,1664

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    8.3 mm
  • Force maximale
    1819.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    7.5 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 32.0 mm 171.3 Nmm

10424223

Gamme de prix
€ 1,5473 - € 1,5473

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    11.0 mm
  • Force maximale
    1885.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    9.6 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 46.5 Nmm

10445181

Gamme de prix
€ 3,3567 - € 3,3567

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    37.5 mm
  • Force maximale
    1745.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.6 mm