Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10335338
1218597
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ø trou | 10.0 mm |
|---|---|
| Ø trou | 0.394 in |
| Température maximale d'application | 230 °C |
| Température maximale d'application | 446 °F |
| Déviation maximale | 0.366 in |
| Déviation maximale | 9.3 mm |
| Force maximale | 291.0 N |
| Force maximale | 291.0 N |
| Déviation de fonctionnement maximale | 0.315 in |
| Déviation de fonctionnement maximale | 8.0 mm |
| Force de fonctionnement maximale | 220.0 N |
| Force de fonctionnement maximale | 220.0 N |
| Déviation de fonctionnement optimale | 0.213 in |
| Déviation de fonctionnement optimale | 5.4 mm |
| Longueur totale | 1.26 in |
| Longueur totale | 32.0 mm |
| Diamètre tige | 5.0 mm |
| Diamètre tige | 0.197 in |
| Raideur de ressort | 27.5 Nmm |
| Raideur de ressort | 27.5 Nmm |
| Couleur | Jaune |
| Matière | Alliage acier chrome |
| Type | Usage très intensif |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer