10644324
1218359
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 8 + | € 38,9243 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ø trou | 50.0 mm |
|---|---|
| Ø trou | 1.969 in |
| Température maximale d'application | 446 °F |
| Température maximale d'application | 230 °C |
| Déviation maximale | 3.315 in |
| Déviation maximale | 84.2 mm |
| Force maximale | 5311.0 N |
| Force maximale | 5311.0 N |
| Déviation de fonctionnement maximale | 2.205 in |
| Déviation de fonctionnement maximale | 56.0 mm |
| Force de fonctionnement maximale | 3507.0 N |
| Force de fonctionnement maximale | 3507.0 N |
| Déviation de fonctionnement optimale | 35.0 mm |
| Déviation de fonctionnement optimale | 1.378 in |
| Longueur totale | 5.512 in |
| Longueur totale | 140.0 mm |
| Diamètre tige | 0.984 in |
| Diamètre tige | 25.0 mm |
| Raideur de ressort | 63.1 Nmm |
| Raideur de ressort | 63.1 Nmm |
| Couleur | Vert |
| Matière | Alliage acier chrome |
| Type | Light Duty |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer