10234891
1218310
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 10 + | € 2,373 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ø trou | 0.984 in |
|---|---|
| Ø trou | 25.0 mm |
| Température maximale d'application | 230 °C |
| Température maximale d'application | 446 °F |
| Déviation maximale | 17.6 mm |
| Déviation maximale | 0.693 in |
| Force maximale | 1420.0 N |
| Force maximale | 1420.0 N |
| Déviation de fonctionnement maximale | 12.8 mm |
| Déviation de fonctionnement maximale | 0.504 in |
| Force de fonctionnement maximale | 1033.0 N |
| Force de fonctionnement maximale | 1033.0 N |
| Déviation de fonctionnement optimale | 0.315 in |
| Déviation de fonctionnement optimale | 8.0 mm |
| Longueur totale | 32.0 mm |
| Longueur totale | 1.26 in |
| Diamètre tige | 12.5 mm |
| Diamètre tige | 0.492 in |
| Raideur de ressort | 80.7 Nmm |
| Raideur de ressort | 80.7 Nmm |
| Couleur | Vert |
| Matière | Alliage acier chrome |
| Type | Light Duty |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer