Menu Rechercher

Des vis d'étanchéité à tête bombée

En stock

Cette gamme de vis d’étanchéité présente une tête bombée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Elles sont fabriquées en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d’étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les secteurs automobile et électrique. À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles peuvent être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Conçues avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle sûre contre des contaminants.
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0174

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
75 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 max h1 max Matière A/F d1 l1 d3 ±0.05 Ajouter au panier
€ 3,356 - € 5,163 Demander le délai de livraison ici
14.0
4.4
Inox 316
5.0
M8
12.0
8.5
€ 4,16 - € 6,40 Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Inox 316
6.0
M10
16.0
10.6
Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Inox 316
3.0
M5
12.0
5.6
€ 2,436 - € 3,748 Demander le délai de livraison ici
7.6
2.2
Inox 316
2.5
M4
6.0
4.5
€ 2,689 - € 4,137 Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Inox 316
3.0
M5
8.0
5.6
€ 2,482 - € 3,819 Demander le délai de livraison ici
7.6
2.2
Inox 316
2.5
M4
10.0
4.5
€ 4,206 - € 6,471 Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Inox 316
6.0
M10
25.0
10.6
€ 3,172 - € 4,88 Demander le délai de livraison ici
14.0
4.4
Acier inox 303
5.0
M8
30.0
8.5
€ 4,206 - € 6,471 Demander le délai de livraison ici
21.0
6.6
Acier inox 303
8.0
M12
50.0
12.9
€ 2,528 - € 3,89 Demander le délai de livraison ici
7.6
2.2
Inox 316
2.5
M4
12.0
4.5
€ 3,149 - € 4,844 Demander le délai de livraison ici
10.5
3.3
Inox 316
4.0
M6
16.0
6.8
€ 4,206 - € 6,471 Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Inox 316
6.0
M10
40.0
10.6
€ 4,206 - € 6,471 Demander le délai de livraison ici
21.0
6.6
Inox 316
8.0
M12
50.0
12.9
€ 4,206 - € 6,471 Demander le délai de livraison ici
21.0
6.6
Inox 316
8.0
M12
40.0
12.9
€ 3,54 - € 5,445 Demander le délai de livraison ici
10.5
3.3
Inox 316
4.0
M6
30.0
6.8
€ 3,792 - € 5,834 Demander le délai de livraison ici
14.0
4.4
Inox 316
5.0
M8
30.0
8.5
€ 4,206 - € 6,471 Demander le délai de livraison ici
21.0
6.6
Inox 316
8.0
M12
30.0
12.9
€ 2,00 - € 3,076 Demander le délai de livraison ici
5.7
1.7
Acier inox 303
2.0
M3
20.0
3.6
€ 4,206 - € 6,471 Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Acier inox 303
6.0
M10
30.0
10.6
€ 2,229 - € 3,43 Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Acier inox 303
3.0
M5
8.0
5.6
  • sur 4
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 12.0 Inox 316

20226039

Gamme de prix
€ 5,163 - € 3,356

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 16.0 Inox 316

20226084

Gamme de prix
€ 6,40 - € 4,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 12.0 Inox 316

20225957


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 6.0 Inox 316

20225872

Gamme de prix
€ 3,748 - € 2,436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 8.0 Inox 316

20225933

Gamme de prix
€ 4,137 - € 2,689

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 10.0 Inox 316

20225896

Gamme de prix
€ 3,819 - € 2,482

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 25.0 Inox 316

20226107

Gamme de prix
€ 6,471 - € 4,206

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 30.0 Acier inox 303

20224653

Gamme de prix
€ 4,88 - € 3,172

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 50.0 Acier inox 303

20224752

Gamme de prix
€ 6,471 - € 4,206

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 12.0 Inox 316

20225902

Gamme de prix
€ 3,89 - € 2,528

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 16.0 Inox 316

20225995

Gamme de prix
€ 4,844 - € 3,149

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 40.0 Inox 316

20226121

Gamme de prix
€ 6,471 - € 4,206

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 50.0 Inox 316

20226176

Gamme de prix
€ 6,471 - € 4,206

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 40.0 Inox 316

20226169

Gamme de prix
€ 6,471 - € 4,206

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 30.0 Inox 316

20226022

Gamme de prix
€ 5,445 - € 3,54

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 30.0 Inox 316

20226077

Gamme de prix
€ 5,834 - € 3,792

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 30.0 Inox 316

20226152

Gamme de prix
€ 6,471 - € 4,206

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 20.0 Acier inox 303

20224448

Gamme de prix
€ 3,076 - € 2,00

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 30.0 Acier inox 303

20224691

Gamme de prix
€ 6,471 - € 4,206

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 8.0 Acier inox 303

20224516

Gamme de prix
€ 3,43 - € 2,229

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0