Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les crochets de support à fil métallique sont utiles pour contrôler les charges dans diverses applications, telles que la finition des peintures et la manutention des matériaux. Idéaux pour des fortes charges Ils sont résistants à la corrosion.
Matière: Fer, Acier Couleur: Naturel, Séries: SR1087
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | L | Matière | W | Type | WD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0484 - € 0,0538 | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,1439 - € 0,1599 | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0947 - € 0,1052 | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0959 - € 0,1066 | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2345 - € 0,2606 | 625 En stock |
En forme de S plat
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1058 - € 0,1176 | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2591 - € 0,2879 | 3125 En stock |
En forme de S plat
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0719 - € 0,0799 | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,2221 - € 0,2468 | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1813 | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0495 - € 0,055 | 2500 En stock |
Torsadé en S
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1922 - € 0,203 | Demander le délai de livraison ici |
Torsadé en S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2111 - € 0,2346 | Demander le délai de livraison ici |
Torsadé en S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0484 - € 0,0538 | Demander le délai de livraison ici |
Torsadé en S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,2088 - € 0,232 | Demander le délai de livraison ici |
Torsadé en S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1813 | 1250 En stock |
Torsadé en S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0678 - € 0,0754 | 2500 En stock |
Torsadé en S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1183 - € 0,1247 | Demander le délai de livraison ici |
En C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fer
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0805 - € 0,0845 | 2500 En stock |
Forme CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fer
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0511 - € 0,0568 | Demander le délai de livraison ici |
En C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm