Menu Rechercher

Crochets de suspension

En stock

Les crochets de support à fil métallique sont utiles pour contrôler les charges dans diverses applications, telles que la finition des peintures et la manutention des matériaux. Idéaux pour des fortes charges Ils sont résistants à la corrosion.

  • Les crochets de suspension permettent de manipuler des charges dans une variété d'applications.
  • Idéaux pour la finition des peintures, le traitement des surfaces et la manutention des matériaux.
  • Réutilisables
Matière: Fer, Acier Couleur: Naturel, Séries: SR1087

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme L Matière W Type WD Ajouter au panier
€ 0,0719 - € 0,0799 Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
1.5 mm
€ 0,2221 - € 0,2468 Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
150.0 mm
Acier
25.0 mm
5
1.5 mm
€ 0,1058 - € 0,1176 Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
200.0 mm
Acier
25.0 mm
5
2.0 mm
€ 0,2345 - € 0,2606 625 En stock
En forme de S plat
200.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
€ 0,1632 - € 0,1813 Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
€ 0,1922 - € 0,203 Demander le délai de livraison ici
Torsadé en S
200.0 mm
Acier
26.0 mm
6
3.0 mm
€ 0,1632 - € 0,1813 1250 En stock
Torsadé en S
100.0 mm
Acier
26.0 mm
6
3.0 mm
€ 0,0678 - € 0,0754 2500 En stock
Torsadé en S
150.0 mm
Acier
26.0 mm
6
2.0 mm
€ 0,0495 - € 0,055 2500 En stock
Torsadé en S
75.0 mm
Acier
26.0 mm
6
1.5 mm
€ 0,2111 - € 0,2346 Demander le délai de livraison ici
Torsadé en S
250.0 mm
Acier
26.0 mm
6
3.0 mm
€ 0,0495 - € 0,0611 Demander le délai de livraison ici
Torsadé en S
100.0 mm
Acier
26.0 mm
6
0.9 mm
€ 0,2088 - € 0,232 Demander le délai de livraison ici
Torsadé en S
150.0 mm
Acier
26.0 mm
6
3.0 mm
€ 0,2591 - € 0,2879 3750 En stock
En forme de S plat
250.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
€ 0,1439 - € 0,1599 Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
150.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
€ 0,0947 - € 0,1052 Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
2.0 mm
€ 0,0959 - € 0,1066 Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
150.0 mm
Acier
25.0 mm
5
2.0 mm
€ 0,0495 - € 0,0611 Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
0.9 mm
€ 0,046 - € 0,0484 Demander le délai de livraison ici
Forme CV
60.0 mm
Fer
20.0 mm
1
1.5 mm
€ 0,0553 - € 0,0578 Demander le délai de livraison ici
Forme CV
60.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
€ 0,0897 - € 0,1047 Demander le délai de livraison ici
Forme CV
200.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
  • sur 3
Crochets de suspension en S 1.5 mm 100.0 mm Acier

10253878

Gamme de prix
€ 0,0799 - € 0,0719

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 1.5 mm 150.0 mm Acier

10253885

Gamme de prix
€ 0,2468 - € 0,2221

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 2.0 mm 200.0 mm Acier

10253915

Gamme de prix
€ 0,1176 - € 0,1058

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 3.0 mm 200.0 mm Acier

10253946

Gamme de prix
€ 0,2606 - € 0,2345

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 3.0 mm 100.0 mm Acier

10253922

Gamme de prix
€ 0,1813 - € 0,1632

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 3.0 mm 26.0 mm Acier

10254011

Gamme de prix
€ 0,203 - € 0,1922

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 3.0 mm 26.0 mm Acier

10253991

Gamme de prix
€ 0,1813 - € 0,1632

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 2.0 mm 26.0 mm Acier

10253984

Gamme de prix
€ 0,0754 - € 0,0678

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 1.5 mm 26.0 mm Acier

10253977

Gamme de prix
€ 0,055 - € 0,0495

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 3.0 mm 26.0 mm Acier

10254028

Gamme de prix
€ 0,2346 - € 0,2111

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 0.9 mm 26.0 mm Acier

10253960

Gamme de prix
€ 0,0611 - € 0,0495

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 3.0 mm 26.0 mm Acier

10254004

Gamme de prix
€ 0,232 - € 0,2088

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 3.0 mm 250.0 mm Acier

10253953

Gamme de prix
€ 0,2879 - € 0,2591

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 3.0 mm 150.0 mm Acier

10253939

Gamme de prix
€ 0,1599 - € 0,1439

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 2.0 mm 100.0 mm Acier

10253892

Gamme de prix
€ 0,1052 - € 0,0947

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 2.0 mm 150.0 mm Acier

10253908

Gamme de prix
€ 0,1066 - € 0,0959

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 0.9 mm 100.0 mm Acier

10253861

Gamme de prix
€ 0,0611 - € 0,0495

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension ronds en CV 1.5 mm 60.0 mm Fer

10206430

Gamme de prix
€ 0,0484 - € 0,046

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 60.0 mm Fer

10206454

Gamme de prix
€ 0,0578 - € 0,0553

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 200.0 mm Fer

10206478

Gamme de prix
€ 0,1047 - € 0,0897

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré